3800981
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.100 Clinching technology
02.100.100 Clinching broach
02.100.100.10 Broaching standoffs
BN 26727 - SNAP-TOP® KSSB - Standoffs for PC boards and other plastics
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_100/02_100_100/02_100_100_10/bn_26727/kssb.prj},{NB=3800981},{BNARTNR=3800981},{BNARTNR1=300104729},{W=Messing blank (CDA 353); Messing mit Oberflächenbehandlung auf Anfrage},{L1=14},{N=4},{D2=5.40},{D3=4.00},{SM1=1.25},{SM2=1.0-1.8},{LP=8,10,12,14,16,18,20,22,25},{BNMAT=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BNARTNR
Order number
3800981
3800981
BNARTNR1
Order number
300104729
300104729
BZC
Part description
KSSB-4MM-14
KSSB-4MM-14
W
Material
Non-plated brass (CDA 353); Brass with surface treatment upon request
L1
Length ±0.13
14
14
mm
N
Nominal-Ø
4
mm
D2
Base panel Ø-Hole +0.08 0
5.40
mm
D3
Removable panel Ø-Hole +0.08 0
4.00
mm
L2
min.
19
19
mm
SM1
Min. thickness
1.25
mm
SM2
Sheet thickness
1.0-1.8
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도