3721463
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.100 Clinching technology
02.100.200 Clinching clinch
02.100.200.120 Self-clinching threaded standoffs
BN 20617 Self-clinching threaded standoffs
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_100/02_100_200/02_100_200_120/bn_20617/bso_bsos.prj},{NB=3721463},{BNARTNR=3721463},{BNARTNR1=300123395},{BN=20617},{WVIS=Stahl einsatzgehärtet, verzinkt, farblos passiviert (Kennziffer \"zi\")},{INFOW=Infotext W},{L=25},{INFOL=},{D1=M3},{LB=5.40},{D2=5.39},{D3=5.6},{SW=6.4},{SM=1.0},{MRL=6.8},{NDM=3.0},{KDM=2.459},{LX=6,8,10,12,14,16,18,20,22,25},{WX='BSO', 'Stahl einsatzgehärtet, verzinkt, farblos passiviert (Kennziffer \"zi\")', 'BSOS', 'Nichtrostender Stahl 18/8 (AISI 300) passiviert'},{VERS=2},{BNMAT=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BNARTNR
Order number
3721463
3721463
BNARTNR1
Order number
300123395
300123395
BZC
Part description
BSO-3.5 M3-25
BSO-3.5 M3-25
W
Material
BSO
WVIS
Material
Steel, hardened, zinc-plated, colorless passivated (code "zi")
INFOW
Infotext W
정보
Infotext W
L
Length (+0.05 -0.13)
25
25
mm
INFOL
Infotext L
정보
T
Thread depth min.
9.5
9.5
mm
D1
Thread
M3
M3
LB
Hole-Ø in the sheet +0.08
5.40
5.40
mm
D2
0 -0.13
5.39
5.39
mm
D3
5.6
5.6
mm
SW
6.4
6.4
mm
SM
Min. thickness
1.0
1.0
mm
MRL
Min. edge distance up to the hole centre
6.8
6.8
mm
BNMAT
Material
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도