3801656
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.100 Clinching technology
02.100.200 Clinching clinch
02.100.200.130 Self-clinching threaded studs
BN 20523 - FH - Self-clinching threaded studs for metallic materials
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_100/02_100_200/02_100_200_130/bn_20523/bn_20523.prj},{NB=3801656},{BNARTNR=3801656},{BNARTNR1=300123439},{BN=20523},{CODE=FH-M2-6ZI},{W=FH},{BNMAT=Stahl gehärtet},{BNSURFACE=verzinkt, farblos passiviert},{L=6},{D1=M2},{LB=2.00},{D2=3.5},{D3=2.1},{A=1.90},{SM=1.0},{MRL=4.2},{NDM=2.0},{KDM=1.490},{WX='FH', 'Stahl, gehärtet, verzinkt, farblos passiviert' , 'FHS', 'INOX (AISI 300) passiviert' , 'FHA', 'Aluminium'},{L1=0.498},{L2=0.188},{L3=0.125}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BNARTNR
Order number
3801656
3801656
BNARTNR1
Order number
300123439
300123439
CODE
Code
FH-M2-6ZI
FH-M2-6ZI
W
Brandtype
FH
BNMAT
Material
Steel hardened
BNSURFACE
Surface
zinc plated clear passivated
L
Length ±0.4
6
6
mm
D1
Thread
M2
M2
LB
Hole-Ø in sheet +0.08 0
2.00
2.00
mm
D2
±0.4
3.5
3.5
mm
D3
2.1
2.1
mm
A
max.
1.90
1.90
mm
SM
Min. thickness
1.0
1.0
mm
MRL
Min. edge distance up to the hole centre
4.2
4.2
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도