3800998
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.100 Clinching technology
02.100.200 Clinching clinch
02.100.200.20 Self clinching locking nuts
BN 26595, BN 26660 - FE/FEO / UL - Miniatur self-clinching lock nuts for metallic materials
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_100/02_100_200/02_100_200_20/bn_26595_26660/bn_26660.prj},{NB=3800998},{BNARTNR=3800998},{BNARTNR1=300139828},{BN=26660},{AUSVIS=gesichert},{W=Nichtrostender Stahl 18/8 (AISI 303) passiviert, trockener Schmierfilm},{GW=M2},{L2=0.79},{SM=0.8-0.9},{D1=3.60},{LB=3.60},{D2=2.50},{D3=4.07},{L1=1.65},{MRL=2.8},{AUSX='1', 'ungesichert' ,'2', 'gesichert'},{NDM=2.0},{KDM=1.567},{INFOX=Aus produktionstechnischen Gründen kann am Gewindeende eine geringe Klemmwirkung auftreten},{INFOY=-},{LK=0.4130},{D11=3.2200},{D12=2.2500},{R1=1.1250},{X=1},{BNMAT=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BNARTNR
Order number
3800998
BNARTNR1
Order number
300139828
BZC
Part description
UL-M2-1
INFO
Infotext
-
AUSVIS
Application
protected
W
Material
Stainless steel 18 / 8 (AISI 303), passivated, dry-film lubricant
GW
Thread
M2
L2
max.
0.79
mm
SM
Min. thickness
0.8-0.9
mm
D1
Ø 0 -0.13
3.60
mm
LB
Hole-Ø in sheet +0.08 0
3.60
mm
D2
Ø max.
2.50
mm
D3
Ø ±0.13
4.07
mm
L1
+0.4
1.65
mm
MRL
Min. edge distance up to the hole centre
2.8
mm
BNMAT
Material
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도