9011176
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.100 Clinching technology
02.100.200 Clinching clinch
02.100.200.40 Panel fasteners
BN 28434 - SCB - Self-clinching captive panel screws with phillips recess form H, for metallic materials
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_100/02_100_200/02_100_200_40/bn_28434/bn_28434.prj},{NB=9011176},{BNARTNR=9011176},{BNARTNR1=300219560},{BN=28434},{BNMAT=Stahl gehärtet},{BNSURFACE=verzinkt farblos passiviert},{W=SCB},{D1=M3},{LB=3.00},{D2=6.60},{A=2.03},{L=14},{T=5.3},{MRL=3.30},{VERS=1},{NDM=3.000},{KDM=2.387},{L1=2.9700},{L2=1.7260},{L3=0.1650},{R=0.4950}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BNARTNR
Order number
9011176
9011176
BNARTNR1
Order number
300219560
300219560
CODE
Code
SCB-M3-14ZI
SCB-M3-14ZI
BNMAT
Material
Steel hardened
BNSURFACE
Surface
zinc plated clear passivated
W
Brandtype
SCB
D1
Thread
M3
M3
LB
Hole size +0.08 / 0
3.00
3.00
mm
D2
±0.25
6.60
6.60
mm
A
nom.
2.03
mm
L
±0.4
14
14
mm
T
Thread length
5.3
5.3
mm
MRL
Min. edge distance up to the hole centre
3.30
3.30
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도