3789097
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.100 Clinching technology
02.100.200 Clinching clinch
02.100.200.70 Riveting nuts
BN 26603 - RMHB - Flare-in nuts
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_100/02_100_200/02_100_200_70/bn_26603/rmhb.prj},{NB=3789097(1)},{BNARTNR=3789097},{BNARTNR1=300160728},{BZC=RMHB-M3-22},{W=Stahl, verzinkt, farblos passiviert},{INST=1},{G=M3},{GX=3.000},{KDM=2.459},{BD=0.8},{LB=4.2},{D2=5.6},{L1=2.8},{D1=4.2},{X=2},{BNMAT=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BNARTNR
Order number
3789097
3789097
BNARTNR1
Order number
300160728
300160728
BZC
Part description
RMHB-M3-22
RMHB-M3-22
W
Material
Steel, zinc-plated, colorless passivated
INST
Install
not installed
installed
not installed
installed
G
Thread
M3
M3
BD
Sheet thickness
0.8
0.8
mm
LB
Hole-Ø +0.1
4.2
4.2
mm
D2
±0.25
5.6
5.6
mm
L1
±0.25
2.8
2.8
mm
D1
0 -0.15
4.2
4.2
mm
BNMAT
Material
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도