3784372
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.600 Embedding and surface bonding fasteners
02.600.500 bigHead® with threaded collar
02.600.500.20 bigHead® with threaded collar
BN 26061, BN 26059 Fastener with threaded collar
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_600/02_600_500/02_600_500_20/bn_26061_26059/bn_26061.prj},{NB=3784372},{BNARTNR=3784372},{BNARTNR1=300174392},{BN=26061},{BZC=SF2/ST38-M6x5},{W=INOX A4},{DXL=M6 x 5mm},{D=M6},{NDM=6},{KDM=4.917},{L=5},{L1=15},{L2=38},{KF=ST38 - offen},{VERSKF=2},{K=38 x 15},{DP=1.200},{DP1=1.600},{DV=12.700},{DM=9.500},{R1=3.000},{R2=2.500},{X1=30.000},{X2=16.000},{Y1=6.000},{O=9.500},{X=1},{BNMAT=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BNARTNR
Order number
3784372
3784372
BNARTNR1
Order number
300174392
300174392
BZC
Orderspecification
SF2/ST38-M6x5
SF2/ST38-M6x5
W
Material
Stainless steel A4
DXL
Thread x Length
M6 x 5mm
M6 x 5mm
D
Thread
M6
M6
L
Length
5
5
mm
L1
Breite
15
mm
L2
Length
38
mm
KF
Head shape
ST38 - open
BNMAT
Material
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도