BN 48797 3464737 round head full square neck bolt 0.375x1.5
Bossard Inch
Stainless steel fasteners
Bolts
Powered by
CAD모델 선택
{bossard_inch/stainless_steel_fasteners/bolts/bn_48797.prj},{NB=BN 48797 3464737 round head full square neck bolt 0.375x1.5},{CNSORDERNO=3464737},{BNARTNR=3464737},{BNNORM1=ASME B18.5},{BNMAT=Stainless Steel},{CNSMAT=Stainless Steel},{BNQUALITY=18-8},{BNSURFACE=Plain Finish},{NS=3/8},{NS1=0.37500000},{TT=.375-16 UNC-2A},{L=1.500},{SL=Standard},{LG=0.500},{BD=Standard},{SD=.375-16 x 1.5 Standard Body},{SDNB=.375-16x1.5},{EMAX=0.388},{EMIN=0.360},{AMAX=0.844},{AMIN=0.782},{HMAX=0.208},{HMIN=0.188},{OMAX=0.388},{OMIN=0.368},{PMAX=0.219},{PMIN=0.188},{QMAX=0.047},{RMAX=0.031},{TK=A2},{HDH=0.0625},{TP=0.0625},{D2=0.3331},{D1=0.2992},{HP=C375A50}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BNARTNR
Identification
3464737
3464737
BNNORM1
ASME B18.5
BNMAT
Material
Stainless Steel
BNQUALITY
Quality
18-8
BNSURFACE
Surface
Plain Finish
NS
Nominal Size or Basic Bolt Diameter
3/8
3/8
인치
TT
Thread Type
.375-16 UNC-2A
.375-16 UNC-2A
L
Length
1.500
1.500
인치
LG
Grip Length - Max.
0.500
0.500
인치
LT
Thread Length
1.000
1.000
인치
SD
Size Description
.375-16 x 1.5 Standard Body
.375-16 x 1.5 Standard Body
E
E - Average
0.37400
0.37400
인치
A
A - Average
0.81300
0.81300
인치
H
H - Average
0.19800
0.19800
인치
O
O - Average
0.37800
0.37800
인치
P
P - Average
0.20350
0.20350
인치
QMAX
Corner Radius on Square - Max.
0.047
0.047
인치
R
R - Average
0.02325
인치
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도