BN 48189 3400548 socket head cap screw 0.19x0.75
Bossard Inch
Stainless steel fasteners
Socket head cap screws
Powered by
CAD모델 선택
{bossard_inch/stainless_steel_fasteners/socket_head_cap_screws/bn_48189.prj},{NB=BN 48189 3400548 socket head cap screw 0.19x0.75},{CNSORDERNO=3400548},{BNARTNR=3400548},{BNNORM1=ASME B18.3},{BNMAT=Stainless Steel},{CNSMAT=Stainless Steel},{BNQUALITY=18-8},{BNSURFACE=Plain Finish},{NS=#10},{NS1=0.1900},{TT=.190-32 UNF-3A},{TYPE=UNF},{L=0.7500},{LG=0.06},{LB=0.00},{SL=Standard},{SD=.190-32 x 0.75},{SDNB=.190-32x0.75},{DMAX=0.1900},{DMIN=0.1840},{AMAX=0.312},{AMIN=0.303},{HMAX=0.190},{HMIN=0.185},{C=0.018},{J=0.156},{T=0.090},{G=0.065},{K=0.008},{FMAX=0.218},{FMIN=0.202},{FLM=0.024},{R=0.006},{N=0.160},{UN=56},{U=0.0465},{VMAX=0.065},{VMIN=0.045},{JMAX=0.1587},{JMIN=0.1562},{P=0.0313},{HP=K190750}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BNARTNR
Identification
3400548
3400548
BNNORM1
ASME B18.3
BNMAT
Material
Stainless Steel
BNQUALITY
Quality
18-8
BNSURFACE
Surface
Plain Finish
NS
Nominal Size or Basic Screw Diameter
#10
#10
인치
TT
Thread Type
.190-32 UNF-3A
.190-32 UNF-3A
L
Length
0.7500
0.7500
인치
LG
Grip Length
0.06
0.06
인치
LB
Body Length - Min.
0.00
인치
LT
Thread Length
0.69
0.69
인치
SL
Standard Lengths
Standard
SD
Size Description
.190-32 x 0.75
.190-32 x 0.75
A
A - Average
0.307
0.307
인치
H
H - Average
0.188
0.188
인치
C
Chamfer or Radius - Max.
0.018
0.018
인치
J
Hexagon Socket Size - Nom.
0.156
0.156
인치
T
Key Engagement - Min.
0.090
0.090
인치
G
Wall Thickness - Min.
0.065
0.065
인치
K
Chamfer or Radius - Max.
0.008
0.008
인치
V
V - Average
0.055
0.055
인치
P
Thread Pitch
0.0313
0.0313
인치
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도