EU06L34443C3C3C7
CA-BE
Tecnostar
Configurations ejector wide
Powered by
CAD모델 선택
{ca_be/tecnostar/configurazioni/euro_06_asmtab.prj},{NB=EU06L34443C3C3C7},{BCOD=346},{LCOD=446},{PF45=27},{SXPF45=27},{S501=36},{MATS501=1730},{S502=36},{MATS502=1730},{S601=36},{MATS601=1730},{SXS50=36,46,56,66,76,86,96,116},{SXS60=36,46,56,66,76,86,96,116},{MATS50X=1730,2311},{MATS60X=1730,2311},{D70=76},{SXD70=76,96,116},{DH7=42.000},{DF=17.000},{B=346.000},{L=446.000},{BPD15=396.000},{BD70=62.000},{BT=218.000},{ST80=17.000},{ST85=22.000},{MATPD15=1730},{MATD70=1730},{MATT80=1730},{MATT85=1730},{PPATH=euro_06_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
SERIE
346x446
346x446
PF45
Spessore PF45
27
27
mm
S501
S50 heigth injection side
36
46
56
66
76
86
96
116
36
46
56
66
76
86
96
116
mm
MATS501
S50 material injection side
1730
2311
1730
2311
S502
S50 heigth extraction side
36
46
56
66
76
86
96
116
36
46
56
66
76
86
96
116
mm
MATS502
S50 material extraction side
1730
2311
1730
2311
S601
S60 heigth extraction side
36
46
56
66
76
86
96
116
36
46
56
66
76
86
96
116
mm
MATS601
Materiale S60 lato estrazione
1730
2311
1730
2311
D70
D70 heigth
76
96
116
76
96
116
mm
DH7
D in H7
42.000
42.000
mm
DF
D screws
17.000
17.000
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도