3E020BS0010P03M
Camozzi
Electric actuation
Electromechanical cylinders
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/attuazione_elettrica/cilindri_elettromeccanici/cilindri_elettromeccanici__3e_asmtab.prj},{NB=3E020BS0010P03M(0)/-},{SERIE=3E},{TAGLIA=020},{TRASMISSIONE=BS},{PASSO=P03},{CORSA=10},{TIPOCOSTRUTT=M},{STELO=0},{CONNMOTORE=},{MOTORE=},{FRENO=},{ENCODER=},{COMUNICAZIONE=},{FUNZIONIADDIZ=},{AM=16.000},{AF=11.000},{B=28.500},{BG=10.000},{E=35.000},{F=5.000},{KF=M6},{KFX=6},{KK=M8x1.25},{KKX=8.000},{MM=14.000},{R=16.000},{RT=M4},{PL=19.000},{SW1=13.000},{SW2=13},{TG=24.000},{VA=6.500},{VD=2.000},{N=2.200},{NA=11.300},{WH=7.500},{RAGGIO=4.000},{PPATH=cilindri_elettromeccanici_3e_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
SERIE
Series
3E
TAGLIA
Size
020
020
mm
TRASMISSIONE
Transmission
BS = ball screw
BS = ball screw
mm
PASSO
Screw pitch
P03 = 3mm
P10 = 10mm
P03 = 3mm
P10 = 10mm
mm
CORSA
Stroke
mm
값 입력 CORSA
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
TIPOCOSTRUTT
Construction type
M = male rod thread
F = female rod thread
M = male rod thread
F = female rod thread
mm
STELO
longer piston rod
CONNMOTORE
Motor connection
cylinder only
AM = Kit Mod. AM
PM = Kit Mod. PM
cylinder only
AM = Kit Mod. AM
PM = Kit Mod. PM
MOTORE
Motor
FRENO
Brake
ENCODER
Encoder
COMUNICAZIONE
Type of communication
FUNZIONIADDIZ
Additional functions
AM
16.000
16.000
mm
AF
11.000
11.000
mm
B
28.500
28.500
mm
BG
10.000
mm
E
35.000
35.000
mm
E2
42.500
42.500
F
5.000
mm
KF
M6
M6
M
0.000
mm
A
0.000
mm
KK
M8x1.25
M8x1.25
mm
L1
85.000
mm
L2
0.000
mm
MM
14.000
mm
R
16.000
16.000
mm
RT
M4
M4
mm
PL
19.000
mm
SW1
13.000
mm
SW2
13
13
mm
TG
24.000
24.000
mm
VA
6.500
6.500
mm
VD
2.000
mm
N
2.200
mm
NA
11.300
11.300
mm
WH
7.500
mm
ZJ
92.500
mm
ZY
0.000
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도