334-E15-02
Camozzi
Valves and solenoid valves
Solenoid valves / Valves / Manifolds
Series 3 valves and solenoid valves
Products
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/controllo/elettrovalvole_pneumatiche_batterie/valvole_ed_elettrovalvole_serie_3/prodotti/elettrovalvola_3_2_g1_4_monost_334_344_asmtab.prj},{NB=334-E15-02},{IDNR=},{MOD=334-E15-02},{VERS1=7},{VERS2=2},{VERS3=2},{MONT=in-line},{FUNZ=3/2NC},{PT=1300},{PR=-0.9 ÷ 10},{PRP=2.5 ÷ 10},{INTERVMANUAL=},{DIMSOLENOIDE=},{MODSOLEN=},{PPATH=../valvole_a_comando_elettropn_3_4_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
MOD
Mod.
334-E15-02
334-E15-02
MONT
Mounting
In-line
FUNZ
Function
3/2NC
3/2NC
PT
Flow rate
1300
Nl/min
PR
Operating pressure
-0.9 ÷ 10
-0.9 ÷ 10
PRP
Pilot pressure
2.5 ÷ 10
2.5 ÷ 10
INTERVMANUAL
Manual override
= bistable, standard
IL = bistable, lever type (available on demand)
IM = monostable (available on demand)
= bistable, standard
IL = bistable, lever type (available on demand)
IM = monostable (available on demand)
DIMSOLENOIDE
Dimensions of the solenoid
No solenoid
A8 = PPS / 30 x 30
G7 = PA / 22 x 22
G9 = PA / 22 x 58
H8 = PA 6 V0 30 x 30
U7 = PET / 22 x 22
No solenoid
A8 = PPS / 30 x 30
G7 = PA / 22 x 22
G9 = PA / 22 x 58
H8 = PA 6 V0 30 x 30
U7 = PET / 22 x 22
MODSOLEN
Solenoid voltage
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도