235-955
Camozzi
Valves and solenoid valves
Mechanical and manual valves
Mechanically operated minivalves Series 2
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/controllo/valvole_meccaniche_e_manuali/minivalvole_ad_azionamento_meccanico_serie_2/955_asmtab.prj},{NB=235-955(0)},{IDNR=},{MOD=235-955},{HUB=0.0},{PD=2 ÷ 10},{QN=60NL/min},{FD=a 6 bar =6N},{ATTACCHI=M5},{DISPOSITIVI=azionamento leva rullo},{MOD1=235-955},{INFO=Infotext},{VERS=2.000},{PPATH=955_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
MOD
Mod.
235-955
235-955
HUB
Stroke
0
A
B
C
0
A
B
C
mm
PD
Operating pressure
2 ÷ 10
bar
QN
Flow rate Nl/min
60NL/min
FD
Actuating force
a 6 bar =6N
ATTACCHI
Thread port
M5
M5
mm
DISPOSITIVI
Activity
Actuating lever / roller
INFO
Infotext
정보
Infotext
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도