CSG-334-2
Camozzi
Pneumatic actuation
International Standard Cylinders
Minicylinders Series 16,23,24 and 25 CETOP RP52-P DIN/ISO 6432
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/movimento/cilindri_a_norma_e_cilindri_standard/minicilindri_serie_16_24_25/accessori/sensori_magnetici_con_cavo_serie_csg-.prj},{NB=CSG-334-2},{MOD=CSG-334-2},{FUNZ=Magnetoresistivo},{CONNESSIONE=3 fili},{TENSIONE=10 ÷ 28 V DC},{USCITA=PNP},{CORRUSCITA=200 mA},{CARICOMAX=5.5 W},{PROTEZIONE=IP67},{L=2 mt},{VERSX=0},{INFO=Infotext}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
MOD
Mod.
CSG-334-2
CSG-334-2
FUNZ
Operation
Magnetoresistivo
Magnetoresistivo
CONNESSIONE
Connection
3 wires
3 wires
TENSIONE
Voltage
10 ÷ 28 V DC
10 ÷ 28 V DC
USCITA
Exit
PNP
PNP
CORRUSCITA
Max. current
200 mA
200 mA
CARICOMAX
Max Load
5.5 W
5.5 W
PROTEZIONE
Protection
IP67
L
L = length cable
2 mt
2 mt
m
INFO
Infotext
정보
Infotext
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도