CSG-233-10-UL
Camozzi
Pneumatic actuation
International Standard Cylinders
Minicylinders Series 16,23,24 and 25 CETOP RP52-P DIN/ISO 6432
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/movimento/cilindri_a_norma_e_cilindri_standard/minicilindri_serie_16_24_25/accessori/sensori_magnetici_con_cavo_serie_csg-ul.prj},{NB=CSG-233-10-UL},{MOD=CSG-233-10-UL},{FUNZ=Reed},{CONNESSIONE=3 fili},{TENSIONE=10 ÷ 30 V AC/DC},{USCITA=-},{CORRUSCITA=100 mA},{CARICOMAX=3 W},{PROTEZIONE=IP67},{INFO=Infotext},{VERSX=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
MOD
Mod.
CSG-233-10-UL
CSG-233-10-UL
FUNZ
Operation
Reed
Reed
CONNESSIONE
Connection
3 wires
3 wires
TENSIONE
Voltage
10 ÷ 30 V AC/DC
10 ÷ 30 V AC/DC
USCITA
Exit
-
-
CORRUSCITA
Max. current
100 mA
100 mA
CARICOMAX
Max Load
3 W
3 W
PROTEZIONE
Protection
IP67
INFO
Infotext
정보
Infotext
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도