AP-7211-FR2-U711
Camozzi
Proportional technology
Proportional valves
Series AP
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/tecnologia_proporzionale/valvole_proporzionali/valvole_proporionali_serie_ap/valvole_proporzionali_serie_ap_taglia_22mm_asmtab.prj},{NB=AP-7211-FR2-U711},{SERIE=AP},{CORPO=7},{NUMEROVIE=2},{FUNZIONE=1},{CONNESSIONI=1},{DIAMETRO=F},{MATERIALE=R},{MATERIALECORPO=2},{MATERIALEBOBINA=U},{DIMENSBOBINA=7},{TENSIONE=11},{ORIENTAMENTO=},{VERSIONE=},{PPATH=valvole_proporzionali_serie_ap_taglia_22mm_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
SERIE
Series
AP
CORPO
Body type
7= size 22mm
7= size 22mm
NUMEROVIE
Number of ways
2= 2way
2= 2way
FUNZIONE
Function
1= NC
1= NC
CONNESSIONI
Connection
1= G1/8
5 = lower flanged body
1= G1/8
5 = lower flanged body
DIAMETRO
Nominal diameter
F= Ø 1 mm
H= Ø 1.2 mm
L= Ø 1.6 mm
N= Ø 2 mm
Q= Ø 2.4 mm
F= Ø 1 mm
H= Ø 1.2 mm
L= Ø 1.6 mm
N= Ø 2 mm
Q= Ø 2.4 mm
mm
MATERIALE
Seals material
R= NBR
W= FKM
R= NBR
W= FKM
MATERIALECORPO
Body material
2= BRASS
2= BRASS
MATERIALEBOBINA
Encapsulating material
U= PET
U= PET
DIMENSBOBINA
Dimensions of the solenoid
7= 22x22 DIN 43650 B
7= 22x22 DIN 43650 B
mm
TENSIONE
Solenoid voltage
11= 24 V DC 6.5W
12= 12 V DC 6.5W
11= 24 V DC 6.5W
12= 12 V DC 6.5W
V DC
ORIENTAMENTO
Coil orientation
= fastons opposite pneumatic doors, same output side
5 = faston to pneumatic doors, same inlet side
= fastons opposite pneumatic doors, same output side
5 = faston to pneumatic doors, same inlet side
VERSIONE
Version
= uncertified version
= uncertified version
KV
Kv
0.500
l/min
PMAX
Max pressure
10.000
bar
PORTATA
Max flow
75.000
Nl/min
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도