Flanges DN65-PN110 MF GB/T9117.2
Chinese Manufacturers
LIYUAN
gb9117.2-2000
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/liyuan/gb9117.2-2000/gb9117.2-2000.prj},{NB=Flanges DN65-PN110 MF GB/T9117.2},{IDNR=},{PN=110},{DN=65},{A=73.0},{DD=190},{K=149.0},{L=22.0},{N=8},{M=M20},{D=116.0},{X=105.0},{Y=106.5},{F1=7},{F2=5},{C=29.0},{H=41},{NN=100},{B=62.5},{B1=74.5},{U=19},{PPATH=gb9117.2-2000mf.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
IDNR
Ident number
PN
bar
110
110
DN
dia. of nominal
65
65
mm
A
outer dia. of steel pipe
73.0
73.0
mm
DD
outer dia. of flanges
190
190
mm
K
dia. of newel
149.0
149.0
mm
L
dia. of bolt
22.0
22.0
mm
N
amount of bolts
8
8
mm
M
bolt standard
M20
M20
D
hermetic face
116.0
116.0
mm
X
hermetic face
105.0
105.0
mm
Y
hermetic face
106.5
106.5
mm
F1
hermetic face
7
mm
F2
hermetic face
5
mm
C
thickness of flanges
29.0
29.0
mm
H
height of flanges
41
41
mm
NN
neck of flanges
100
100
B
inner dia. of flanges;PN>5.0MPa.B is confirmed by user
62.5
62.5
mm
B1
min
74.5
74.5
mm
U
19
19
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도