Flanges DN50-PN10 GB/T9122-2000
Chinese Manufacturers
XINYU
gb9122-2000
pn1.0mpa
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/xinyu/gb9122-2000/pn1.0mpa/gb9122-2000pn1.0mpa.prj},{NB=Flanges DN50-PN10 GB/T9122-2000},{IDNR=},{DN=50},{A=60.300},{AII=57.000},{DD=165.000},{K=125.000},{L=18.000},{N=4.000},{M=M16},{C=20.000},{B=65.000},{BII=62.000},{E=5.000},{D=99.000},{S1=2.600},{S2=3.500},{H=23.000},{R=4.000},{PPATH=gb9122-2000pn1.0mpa-3.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
IDNR
Ident number
DN
dia. of nominal
50
50
mm
A
outer dia. of stee
60.300
60.300
mm
AII
outer dia. of stee
57.000
57.000
mm
DD
outer dia. of flanges;
165.000
165.000
mm
K
dia. of newel
125.000
125.000
mm
L
dia. of bolt
18.000
18.000
mm
N
amount of bolt
4.000
4.000
mm
M
bolt standard
M16
M16
mm
C
thickness of flanges
20.000
20.000
mm
B
Inner dia. of flange
65.000
65.000
mm
BII
Inner dia. of flange
62.000
62.000
mm
E
5.000
5.000
D
99.000
99.000
mm
S1
min
2.600
2.600
mm
S2
min
3.500
3.500
mm
H
min
23.000
23.000
mm
R
4.000
4.000
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도