643200002 - INTERFACE DESEMFUMAGE IT 3000
CHUBB FRANCE
01 - Fire detection and protection
1.4 - Technical alarm and residential building
1.4.2 - Residential building
Powered by
CAD모델 선택
{chubb/01/1_4/1_4_2/643200002.prj},{NB=643200002_350},{REF=643200002},{LODLEVEL=350},{MAT=/},{D=180 x 130 x 60},{P=/},{IP=/},{INST=On Wall},{ALIM=NA},{PSU1E=/},{PSU2BAT=NA},{DIS=NA},{TEC=NA},{ZD=NA},{TEMPOP=-5 up to +40},{TEMPST=-10 up to +50},{HR=93 % without condensation},{PDFPREVIEW=01/1_4/1_4_2/643200002.png}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
REF
Reference
643200002
LODLEVEL
Level of details
350
300
200
350
300
200
MAT
Cabinet material and color
/
D
Dimensions (LxHxP)
180 x 130 x 60
mm
P
Weight
/
kg
IP
/
INST
Installation
On Wall
ALIM
Mains power supply range
NA
VAC
PSU1E
Power consumned at the primary power supply
/
VA
PSU2BAT
Batteries
NA
DIS
Display / Size
NA
TEC
Technology
NA
ZD
Number of technical alarm zones
NA
TEMPOP
Operating temperature
-5 up to +40
°C
TEMPST
Storage temperature
-10 up to +50
°C
HR
Maximum relative humidity
93 % without condensation
%
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도