피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
JSM2-00-20-25-T0H-R
CKD
공압 실린더
브레이크 부착・록 부착 실린더
셀톱 실린더 JSK2・JSM2
JSM2
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/cylinder/brake_cylinder/jsk2_jsm2_series/jsm2/jsm2_sw.prj},{NB=JSM2-00-20-25-T0H-R(0)},{TYPE=JSM2},{MA=00},{BORE=20},{VALVE=No},{PTT=},{STROKE=25},{SWM=T0},{LWD=H},{LWL=},{SWP=R},{OPTBLWS=},{OPTPRM=},{OPTBCO=},{OPTBS=},{ACC1=},{ACC2=},{POS=0},{INFOTEXT=Product Info },{PRA=2},{A=20},{B=13},{BA=58},{BB=66},{BG=5},{BR=29.0},{C=18},{D=25},{K=12},{KK=M8 X 1.0},{KKN=8},{KKP=1.00},{LL=124},{MB=M18 X 1.5},{MBN=18},{MBP=1.5},{MM=10},{T=5},{V=14},{WF=24},{X=182},{XE=138},{XF=44},{P=19.5},{P0=22},{U=24},{GE=55},{XCQ=16.000},{PPATH=../jsm2_v/jsm2_v_parts/jsm2_v_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
TYPE
형번
JSM2
MA
취부 형식
00: 기본형
LB:축 방향 풋형
FA:로드 측 트러니언형
CA:1산 크레비스형
TA: 로드 측 트러니언형
TB: 헤드 측 트러니언형
00: 기본형
LB:축 방향 풋형
FA:로드 측 트러니언형
CA:1산 크레비스형
TA: 로드 측 트러니언형
TB: 헤드 측 트러니언형
BORE
튜브 내경
20
20
mm
PTT
배관 나사 종류
기호 없음:Rc나사
NN: NPT 나사(수주 생산품)
GN:G나사(수주 생산품)
기호 없음:Rc나사
NN: NPT 나사(수주 생산품)
GN:G나사(수주 생산품)
STROKE
스트로크 길이
mm
값 입력 STROKE
스트로크 길이
mm
cm
inch
ft
확인
SWM
스위치 형번
T0:유접점, 1색 표시식, 2선
T5:유접점, 표시등 없음, 2선
T8:유접점, 1색 표시식, 2선
T1:무접점, 1색 표시식, 2선
T2:무접점, 1색 표시식, 2선
T3:무접점, 1색 표시식, 3선
T3P: 무접점, 1색 표시식, 3선
T2W:무접점, 2색 표시식, 2선
T2Y:무접점, 2색 표시식, 2선
T3W:무접점, 2색 표시식, 3선
T3Y:무접점, 2색 표시식, 3선
T2J:무접점 오프 딜레이 타입, 2선,
T0:유접점, 1색 표시식, 2선
T5:유접점, 표시등 없음, 2선
T8:유접점, 1색 표시식, 2선
T1:무접점, 1색 표시식, 2선
T2:무접점, 1색 표시식, 2선
T3:무접점, 1색 표시식, 3선
T3P: 무접점, 1색 표시식, 3선
T2W:무접점, 2색 표시식, 2선
T2Y:무접점, 2색 표시식, 2선
T3W:무접점, 2색 표시식, 3선
T3Y:무접점, 2색 표시식, 3선
T2J:무접점 오프 딜레이 타입, 2선,
LWD
리드선 방향
H: 축 방향
V : L자 타입
H: 축 방향
V : L자 타입
LWL
리드선 길이
기호 없음:1m리드선
3:3m리드선
5: 5 m리드선
기호 없음:1m리드선
3:3m리드선
5: 5 m리드선
SWP
스위치 위치
R:로드 측 1개 부착
H:헤드 측 1개 부착
D: 2개 부착
R:로드 측 1개 부착
H:헤드 측 1개 부착
D: 2개 부착
OPTBLWS
옵션 벨로즈
없음
J:벨로즈, 최고 주위 온도100℃, 순간 최고 온도200℃
L:벨로즈, 최고 주위 온도250℃, 순간 최고 온도400℃
없음
J:벨로즈, 최고 주위 온도100℃, 순간 최고 온도200℃
L:벨로즈, 최고 주위 온도250℃, 순간 최고 온도400℃
OPTPRM
옵션 피스톤 로드 재질
None: Stainless steel
None: Stainless steel
OPTBCO
Option Port position
없음
P: Same port position
없음
P: Same port position
OPTBS
옵션 브레이크부
없음
U: Brake section with cover
없음
U: Brake section with cover
ACC1
부속품
없음
I:1산 너클
Y: Rod clevis (pin and washer split pin are attached.)
없음
I:1산 너클
Y: Rod clevis (pin and washer split pin are attached.)
ACC2
부속품
없음
없음
POS
스트로크 위치
mm
값 입력 POS
스트로크 위치
mm
cm
inch
ft
확인
INFOTEXT
제품정보
제품정보
A
20
20
mm
AB
-
mm
B
13
13
mm
BA
58
58
mm
BB
66
66
mm
BBPLUS
91
91
mm
BC
9
9
mm
BD
30
30
mm
BE
19
19
mm
BG
5
5
mm
BH
29
29
mm
BL
34
34
mm
BT
-
mm
BM
55
55
mm
BN
38
38
mm
BO
19
19
mm
BP
38
38
mm
BR
29.0
29.0
mm
BS
4
4
mm
BU
3.8
3.8
mm
C
18
18
mm
D
25
25
mm
EE
M5
M5
mm
F
26
26
mm
FA
-
mm
H
-
mm
K
12
12
mm
KK
M8 X 1.0
M8 X 1.0
mm
KKN
8
8
mm
KKP
1.00
1.00
mm
LL
124
124
mm
LLPLUS
149
149
mm
MB
M18 X 1.5
M18 X 1.5
mm
MBN
18
18
mm
MBP
1.5
mm
MM
10
10
mm
T
5
5
mm
V
14
14
mm
WF
24
24
mm
X
182
182
mm
XPLUS
207
207
mm
XE
138
138
mm
XEPLUS
163
163
mm
XF
44
44
mm
GC
9
9
mm
GD
9
9
mm
RD
13
13
mm
HD
13
13
mm
P
19.5
19.5
mm
P1
21
21
mm
P0
22
22
°
WBB
-
mm
WBD
-
mm
XWBL
0
mm
WBL
-
mm
X1
-
mm
XE1
-
mm
LA
-
mm
LB
-
mm
LC
-
mm
LG
-
mm
LH
-
mm
LR
-
mm
LS
-
mm
FC
-
mm
FD
-
mm
FG
-
mm
FH
-
mm
FL
-
mm
FM
-
mm
FG1
-
mm
CA
-
mm
CB
-
mm
CC
-
mm
CD
-
mm
CJ
-
mm
CL
-
mm
CM
-
mm
CO
-
mm
CQ
-
mm
CR
-
mm
CS
-
mm
U
24
24
mm
GE
55
55
mm
TL
-
mm
TM
-
mm
TR
-
mm
TS
-
mm
TB
-
mm
TD
-
mm
TE
-
mm
TF
-
mm
TG
-
mm
TH
-
mm
TJ
-
mm
TN
-
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도