FH512-D-T2H-R-FP1
CKD
식품 제조 공정용 FP※시리즈
FP1
Feather hand (min-fulcrum hand) FH500-FP1
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/fp_series/fp1/fh500/fh500_with_sw_asmtab.prj},{NB=FH512-D-T2H-R-FP1_20},{TYPE=FH5},{BORE=12},{OPT=D},{SJ=},{SWM=T2},{LWD=H},{LWL=},{SWQ=R},{EM=},{A=20},{PPATH=../../../cylinder/hand/wide_angle_hand/fh500_series/fh500_parts/fh500_with_sw_asmtpl.prj},{INFOTEXT=Dimensions},{MAX=20}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
TYPE
Type
FH5
BORE
튜브 내경
12
12
mm
OPT
옵션
D: 복동
O: 단동 (노멀 오픈)
Z: Double acting integrated flow control valve
D: 복동
O: 단동 (노멀 오픈)
Z: Double acting integrated flow control valve
SJ
소형 고리
기호 없음:소형 고리 없음
Y1: With small jaw material (S50C)
Y2: With small jaw material (MC nylon)
기호 없음:소형 고리 없음
Y1: With small jaw material (S50C)
Y2: With small jaw material (MC nylon)
SWM
스위치 형번
T2: 근접 스위치, 1색, 2선
T3: 근접 스위치, 1색, 3선
T2: 근접 스위치, 1색, 2선
T3: 근접 스위치, 1색, 3선
LWD
리드선 방향
H: 축
V : L자 타입
H: 축
V : L자 타입
LWL
리드선 길이
기호 없음: 1m (표준)
3: 3m (옵션)
5: 5m (옵션)
기호 없음: 1m (표준)
3: 3m (옵션)
5: 5m (옵션)
SWQ
스위치 수
R: 로드 측 1개 부착
D: 2개
R: 로드 측 1개 부착
D: 2개
EM
엔드 마운트
기호 없음: 엔드 마운트 없음
기호 없음: 엔드 마운트 없음
A
각도 (최소-최대)
°
INFOTEXT
정보 텍스트
치수
MIN
-5
mm
MAX
20
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기