EVD-3100-008AN-3-P4
CKD
이차 전지 제조 공정용 P4※시리즈
컨트롤러
Electro pneumatic regulators
Digital electro pneumatic regulator EVD-P4
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/p4_series/controllers/electro_pneumatic_regulators/evd/evd_3000_asmtab.prj},{NB=EVD-3100-008AN-3-P4(0)},{IDNR=},{TYPE=EVD-3},{PRS=100},{INS=0},{PS=08},{OUS=AN},{OPT= },{ATB= },{PV=3},{POS=0},{X=1},{PPATH=../../../../controllers/electro_pneumatic_regulator/digital_electro_pneumatic_regulator/evd_3000_series/evd_3000_asmtpl.prj},{INFOTEXT=Dimensions}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
TYPE
Type
EVD-3
PRS
압력 사양
100 : 100kPa
500 : 500kPa
900 : 900kPa
100 : 100kPa
500 : 500kPa
900 : 900kPa
INS
입력 사양
0 : 0-10VDC
1: 0-5VDC
2 : 4-20mADC
P : 패럴렐 10bit
0 : 0-10VDC
1: 0-5VDC
2 : 4-20mADC
P : 패럴렐 10bit
PS
접속 구경
08 : Rc1/4
10 : Rc 3/8
08 : Rc1/4
10 : Rc 3/8
OUS
출력 사양
AN : 1-5V 아날로그, 에러(NPN)
AP : 1-5V 아날로그, 에러(PNP)
SN : 스위치(NPN), 에러(NPN)
SP : 스위치(PNP), 에러(PNP)
AN : 1-5V 아날로그, 에러(NPN)
AP : 1-5V 아날로그, 에러(PNP)
SN : 스위치(NPN), 에러(NPN)
SP : 스위치(PNP), 에러(PNP)
OPT
케이블 옵션
없음
C1 : 아날로그 9심, 케이블 1m
C3 : 아날로그 9심, 케이블 3m
없음
C1 : 아날로그 9심, 케이블 1m
C3 : 아날로그 9심, 케이블 3m
ATB
브래킷옵션첨부
없음
B3 : B형 브래킷, 바닥면 설치 타입
L3 : L형 브래킷, 벽면 붙박이 타입
없음
B3 : B형 브래킷, 바닥면 설치 타입
L3 : L형 브래킷, 벽면 붙박이 타입
PV
전원 전압
3 : DC 24V
3 : DC 24V
POS
D 서브 커넥터
0.000
90.000
0.000
90.000
INFOTEXT
정보 텍스트
외형 치수도
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도