피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
SRM3-Q-32B-200-C0-P4
CKD
이차 전지 제조 공정용 P4※시리즈
Cylinders
Rodless cylinders
High precision guided rodless cylinder SRM3-P4※
SRM3-Q-P4※ - Double acting/position locking
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/p4_series/cylinders/rodless_cylinders/srm3/srm3_q/srm3_q_wo_asmtab.prj},{NB=SRM3-Q-32B-200-C0-P4(0)},{BORE=32},{A=66},{AA=116},{AB=20.0},{B=13.3},{C=62},{CA=41.5},{CB=39.5},{DA=27},{DB=25.0},{DC=22.5},{DD=25.5},{EA=80},{EB=11.0},{EC=6.6},{ED=2.5},{EE=6.0},{FA=10},{FB=8.5},{FC=4.5},{FD=3},{FE=3.7},{G=47.5},{HA=10.0},{HB=23.5},{J=28},{K=106},{L=268},{LA=2.5},{LL=270.5},{M=196},{N=80},{P=36},{TA=132},{TB=85},{TC=128},{TD=65},{UA=6.6},{XVA=0},{XVB=0.0},{XVC=0.0},{XVD=0.0},{XVE=0.0},{XA=48},{XB=25},{XC=10},{YC=7},{IDNR=},{TYPE=SRM3-Q},{INFOTEXT=Dimensions},{Q=Rc 1/4},{TE=M6 depth 13},{UB=11 spot face depth 6.5},{VA=-},{VB=-},{VC=-},{VD=-},{VE=-},{YA=6 depth 6},{CUS=B},{STROKE=200},{RPS=C0},{OPT=},{CNP=},{POS=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
TYPE
형번
SRM3-Q
BORE
튜브 내경
32
32
mm
CUS
쿠션
B:양측 쿠션 부착
R: R측 쿠션 부착
L: L 측 쿠션
N: 쿠션 없음
B:양측 쿠션 부착
R: R측 쿠션 부착
L: L 측 쿠션
N: 쿠션 없음
STROKE
스트로크
mm
값 입력 STROKE
스트로크
mm
cm
inch
ft
확인
RPS
스위치 형번을 선택하지 않은 경우에 한해서 선택
C0:유접점 스위치용 자석 내장
C1:무접점 스위치용 자석 내장
C0:유접점 스위치용 자석 내장
C1:무접점 스위치용 자석 내장
OPT
옵션
기호 없음:없음
A:양측, 쇼크킬러부착
A1:R측 한정, 쇼크 킬러 부착
A2:L측만, 쇼크킬러부착
E:양측, 경하중 쇼크킬러 부착
E1:R측 한정, 경하중 쇼크킬러 부착
E2:L측 한정, 경하중 쇼크 킬러 부착
기호 없음:없음
A:양측, 쇼크킬러부착
A1:R측 한정, 쇼크 킬러 부착
A2:L측만, 쇼크킬러부착
E:양측, 경하중 쇼크킬러 부착
E1:R측 한정, 경하중 쇼크킬러 부착
E2:L측 한정, 경하중 쇼크 킬러 부착
CNP
쿠션 니들 위치
기호 없음:포트위치 F (표준), 쿠션니들 위치 F (표준)
R: 포트 위치 R (집중 포트), 쿠션니들 위치 F
B: 포트위치 F, 쿠션니들 위치 B
T: 포트 위치 R (집중 포트), 쿠션니들 위치 B
D: 포트 위치 D, 쿠션 니들 위치 F
S: 포트위치 D, 니들 위치 D
기호 없음:포트위치 F (표준), 쿠션니들 위치 F (표준)
R: 포트 위치 R (집중 포트), 쿠션니들 위치 F
B: 포트위치 F, 쿠션니들 위치 B
T: 포트 위치 R (집중 포트), 쿠션니들 위치 B
D: 포트 위치 D, 쿠션 니들 위치 F
S: 포트위치 D, 니들 위치 D
POS
스트로크 위치
mm
값 입력 POS
스트로크 위치
mm
cm
inch
ft
확인
INFOTEXT
정보 텍스트
주의사항
CA
41.5
41.5
mm
CB
39.5
39.5
mm
DA
27
27
mm
DB
25.0
25.0
mm
DC
22.5
22.5
mm
DD
25.5
25.5
mm
EA
80
80
mm
EB
11.0
11.0
mm
EC
6.6
6.6
mm
ED
2.5
2.5
mm
EE
6.0
6.0
mm
FA
10
10
mm
FB
8.5
8.5
mm
FC
4.5
4.5
mm
FD
3
mm
FE
3.7
3.7
mm
G
47.5
47.5
mm
HA
10.0
10.0
mm
HB
23.5
23.5
mm
J
28
28
mm
K
106
106
mm
LPLUS
L+스트로크
468
468
mm
L
268
268
mm
LA
2.5
2.5
mm
LLPLUS
LL+스트로크
470.5
470.5
mm
LL
270.5
270.5
mm
MPLUS
M+스트로크
396
396
mm
M
196
196
mm
N
80
80
mm
P
36
36
mm
Q
포트 사이즈
Rc 1/4
Rc 1/4
TA
132
132
mm
TB
85
85
mm
TC
128
128
mm
TD
65
65
mm
TE
Thread
M6깊이13
M6깊이13
UA
6.6
6.6
mm
UB
구멍
11자리파기 깊이6.5
11자리파기 깊이6.5
VA
-
-
mm
VB
-
-
mm
VC
-
-
mm
VD
-
-
mm
VE
-
-
mm
XA
48
48
mm
XB
25
25
mm
XC
10
10
mm
YA
구멍
6깊이6
6깊이6
YC
7
7
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기