피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
BHG-03CS-P40
CKD
이차 전지 제조 공정용 P4※시리즈
핸드 지퍼
평행 핸드
소형 크로스 롤러 평행 핸드 BHA-P4※・BHG-P4※
고무 커버 부착 크로스 롤러 평행 핸드 BHG-P4※
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/p4_series/hands_chucks/paralle_hands/bha/bhg/bhg_withoutswitch_p40_asmtab.prj},{NB=BHG-03CS-P40(18)},{TYPE=BHG},{SIZE=03CS},{CBS=Ø16},{OPT=},{SJ=},{POS=18},{BMIN=9.000},{BMAX=18.000},{AMX=BHG-03CS},{SJN=270},{PPATH=../../../../../hand/parallel_hand/bha_bhg_series/bhg/bhg_parts/bhg_withoutswitch_asmtpl.prj},{INFOTEXT=Dimensions},{MIN=9},{MAX=18}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
TYPE
Type
BHG
SIZE
호칭 사이즈
03CS
03CS
CBS
크기
Ø16
Ø16
mm
OPT
옵션
기호 없음:표준(복동형)
C:단동형(상시 열림:노멀 오픈)
C:단동형(상시 닫힘:노멀 클로즈)
기호 없음:표준(복동형)
C:단동형(상시 열림:노멀 오픈)
C:단동형(상시 닫힘:노멀 클로즈)
SJ
소형 고리
기호 없음:없음
Y1 : With small jaw material (S50C)
Y2 : With small jaw material (MC nylon)
기호 없음:없음
Y1 : With small jaw material (S50C)
Y2 : With small jaw material (MC nylon)
POS
길이(min-max)
mm
값 입력 POS
길이(min-max)
mm
cm
inch
ft
확인
INFOTEXT
정보 텍스트
외형 치수도
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도