3QB119-M5-C2H-3
CKD
방향 제어 밸브
직동식 3포트 솔레노이드 밸브
직동식 3포트 밸브 3QR・3QB・3QE・3QZ
3QB
전자 밸브 단품
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/pneumatic_valve/3_port_valve_direct_acting/3qr_3qb_3qe_3qz/3qb/single_solenoid_valve/3qb19_asmtab.prj},{NB=3QB119-M5-C2H-3},{MODEL=3QB1},{SP=1 : 2-position single normally closed},{PS=M5 : M5},{EC=C2},{PRS=},{V=3},{INFOTEXT=Product Info},{X=9},{PPATH=../parts/3qb1_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
MODEL
기종 형번
3QB1
SP
전환 위치 구분
1 : 2위치 싱글 노멀 클로즈
PS
접속 구경
M5 : M5
EC
전선 접속
C2 : 리드선(300 mm) 서지 킬러・ 램프 부착
C20 : 리드선(500 mm) 서지 킬러・ 램프 부착
C21 : 리드선(1000 mm) 서지 킬러・ 램프 부착
C22 : 리드선(2000 mm) 서지 킬러・ 램프 부착
C2N : 리드선 없음 (소켓 없음)
C3 : 리드선 없음 (소켓 , 단자 부착)
D2 : 리드선(300 mm) 서지 킬러・램프 부착
D20 : 리드선(500 mm) 서지 킬러・램프 부착
D21 : 리드선(1000 mm) 서지 킬러・램프 부착
D22 : 리드선(2000 mm) 서지 킬러・램프 부착
D2N : 리드선 없음 (소켓 없음)
D3 : 리드선없음 (소켓 , 단자 부착)
C2 : 리드선(300 mm) 서지 킬러・ 램프 부착
C20 : 리드선(500 mm) 서지 킬러・ 램프 부착
C21 : 리드선(1000 mm) 서지 킬러・ 램프 부착
C22 : 리드선(2000 mm) 서지 킬러・ 램프 부착
C2N : 리드선 없음 (소켓 없음)
C3 : 리드선 없음 (소켓 , 단자 부착)
D2 : 리드선(300 mm) 서지 킬러・램프 부착
D20 : 리드선(500 mm) 서지 킬러・램프 부착
D21 : 리드선(1000 mm) 서지 킬러・램프 부착
D22 : 리드선(2000 mm) 서지 킬러・램프 부착
D2N : 리드선 없음 (소켓 없음)
D3 : 리드선없음 (소켓 , 단자 부착)
PRS
압력 사양
기호 없음 : 정부압 사양(-0.1 to 0.3 MPa)
P : 정압 사양(0.1 to 0.65 MPa)
V : Negative pressure specification (-0.1 to 0 MPa)
기호 없음 : 정부압 사양(-0.1 to 0.3 MPa)
P : 정압 사양(0.1 to 0.65 MPa)
V : Negative pressure specification (-0.1 to 0 MPa)
V
전압
3 : DC24V
4 : DC12V
3 : DC24V
4 : DC12V
INFOTEXT
제품정보
제품정보
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도