4370001
C Matic
Category Fittings
Function Fittings
MV Line - Function Fittings
flow_controls
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/function_fittings/mv_line_function_fittings/flow_controls/mv47_pressure_control.prj},{NB=4370001},{SHA256=xFkbuQ1E1f3TVMDJAQrtn0Oss7xPsjmlpJUFrDM5MqI=},{INAME=04370001},{NAME=04370001},{NNCUSTOM=MV47},{NTCUSTOM=Pressure control},{NBCUSTOM=4370001},{LINACUSTOM=4370001},{STEPFILE=4370001},{PNGFILE=MV47},{DWGFILE=MV47},{CODE=4370001},{TYPE=MV47 00 18},{MAT=Brass Nickel Plated},{D1=G1/8},{L1=6.2},{L1IN=.244},{L2=15.5},{L2IN=.610},{L3=56.8},{L3IN=2.236},{CH=15},{G=33.6},{GOZ=1.185},{WT=-20 ÷ 80},{WTF=-4 ÷ 176},{WPIN=0 ÷ 10},{WPP=145},{WPOUT=0 ÷ 8},{WPP2=116},{CONF=RoHS},{AF=Pneumatic installations fed with filtered, lubricated air}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
Code
4370001
4370001
TYPE
Type
MV47 00 18
MV47 00 18
MAT
Material
Brass Nickel Plated
D1
G1/8
G1/8
mm
L1
6.2
6.2
mm
L1IN
.244
.244
in
L2
15.5
15.5
mm
L2IN
.610
.610
in
L3
56.8
56.8
mm
L3IN
2.236
2.236
in
CH
15
15
mm
G
33.6
33.6
g
GOZ
1.185
1.185
oz
WT
Working Temperature
-20 ÷ 80
°C
WTF
Working Temperature
-4 ÷ 176
°F
WPIN
Working Pressure (IN)
0 ÷ 10
bar
WPP
Working Pressure (max)
145
psi
WPOUT
Working Pressure (OUT)
0 ÷ 8
bar
WPP2
Working Pressure (max)
116
psi
CONF
Conformity
RoHS
AF
Application fields
Pneumatic installations fed with filtered, lubricated air
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도