4150002
C Matic
Category Fittings
Function Fittings
MV Line - Function Fittings
manual_valves
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/function_fittings/mv_line_function_fittings/manual_valves/mv25_ball_valve2c_male.prj},{NB=4150002},{SHA256=YLNz+j9snGQ7bVRLjqh6D3xJvm5M4NuJpbO+W77p8VQ=},{INAME=04150002},{NAME=04150002},{NNCUSTOM=MV25},{NTCUSTOM=Ball Valve, male},{NBCUSTOM=4150002},{LINACUSTOM=4150002},{STEPFILE=4150002},{PNGFILE=MV25},{DWGFILE=MV25},{CODE=4150002},{TYPE=MV25 00 14},{MAT=Brass Chrome Plated},{D1=G1/4},{L1=10.0},{L1IN=.394},{L2=39},{L2IN=1.535},{L3=20.5},{L3IN=.807},{L4=29},{L4IN=1.142},{CH=20},{G=79.7},{GOZ=2.811},{WT=-20 ÷ 80},{WTF=-4 ÷ 176},{WP=0 ÷ 10},{WPP=145},{CONF=RoHS},{AF=Pneumatic installations fed with filtered, lubricated air}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
Code
4150002
4150002
TYPE
Type
MV25 00 14
MV25 00 14
MAT
Material
Brass Chemical Nickel Plated
D1
G1/4
G1/4
L1
10.0
10.0
mm
L1IN
.394
.394
in
L2
39
39
mm
L2IN
1.535
1.535
in
L3
20.5
mm
L3IN
.807
in
L4
29
29
mm
L4IN
1.142
1.142
in
CH
20
20
mm
G
79.7
79.7
g
GOZ
2.811
2.811
oz
WT
Working Temperature
-20 ÷ 80
°C
WTF
Working Temperature
-4 ÷ 176
°F
WP
Working Pressure
0 ÷ 10
bar
WPP
Working Pressure (max)
145
psi
CONF
Conformity
RoHS
AF
Application fields
Pneumatic installations fed with filtered, lubricated air
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도