04383030-3
C Matic
Category Fittings
Function Fittings
MV Line - Function Fittings
manual_valves
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/function_fittings/mv_line_function_fittings/manual_valves/mv48_line_pneumatic_switch.prj},{NB=04383030-3},{SHA256=HG3ILRz3x7uJCGBSmkfbc4sNpNM0DlAUZmfW/9FgDNw=},{INAME=043830302d3},{NAME=04383030-3},{NNCUSTOM=MV48},{NTCUSTOM=Line Pneumatic switch},{NBCUSTOM=04383030-3},{LINACUSTOM=04383030-3},{STEPFILE=04383030-3},{PNGFILE=MV48},{DWGFILE=MV48},{CODE=04383030-3},{TYPE=MV48 06 06},{MAT=POM},{TUBO=6},{D1=3.2},{D1IN=.126},{L1=16},{L1IN=.630},{L2=47},{L2IN=1.85},{L3=48.8},{L3IN=1.921},{CH=15},{G=30.0},{GOZ=1.058},{VER=3/2 way},{WT=-20 ÷ 70},{WTF=-4 ÷ 158},{WP=15},{WPP=218},{CONF=RoHS},{AF=Pneumatic installations fed with filtered, lubricated air}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
Code
04383030-3
04383030-3
TYPE
Type
MV48 06 06
MV48 06 06
MAT
Material
POM
TUBO
Øe Tube
6
6
mm
D1
3.2
mm
D1IN
.126
in
L1
16
mm
L1IN
.630
in
L2
47
47
mm
L2IN
1.85
1.85
in
L3
48.8
48.8
mm
L3IN
1.921
1.921
in
CH
15
mm
G
30.0
30.0
g
GOZ
1.058
1.058
oz
VER
3/2 way
3/2 way
Version
WT
Working Temperature
-20 ÷ 70
°C
WTF
Working Temperature
-4 ÷ 158
°F
WP
Working Pressure (max)
15
bar
WPP
Working Pressure (max)
218
psi
CONF
Conformity
RoHS
AF
Application fields
Pneumatic installations fed with filtered, lubricated air
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도