AD020052
C Matic
Category Fittings
Push-in Fittings
AD Line - Push-in Fittings for Critical Applications
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/push_in_fittings/ad_line_push-in_fittings_for_critical_applications/ad1220-20parallel20straight2c20male.prj},{NB=AD020052},{SHA256=1K1AD1jtl+n4M6x2rxA45A/cg9zUadsjky4JpofhYtg=},{INAME=ad020052},{NAME=ad020052},{NNCUSTOM=AD12},{NTCUSTOM=Parallel Straight, male},{NBCUSTOM=AD020052},{LINACUSTOM=AD020052},{STEPFILE=AD020052},{PNGFILE=AD12},{DWGFILE=AD12},{CODE=AD020052},{TYPE=AD12 10 14},{MAT=Brass Nickel Plated},{DTUBO=10},{D1=1/4},{D2=17.5},{D2IN=.689},{D3=15.9},{D3IN=.626},{L1=6.5},{L1IN=.256},{L2=27.5},{L2IN=1.083},{CH1=16},{CH2=8},{G=-},{GOZ=-},{WT=-20 ÷ 80},{WTF=-4 ÷ 176},{WP=20},{WPP=290},{TV=-99},{TVH=29\"},{CONF1=RoHS},{AF=Pneumatic Equipments for welding, painting, marble and wood processings}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
Code
AD020052
AD020052
TYPE
Type
AD12 10 14
AD12 10 14
MAT
Material
Brass Nickel Plated
DTUBO
Øe Tube
10
10
mm
D1
1/4
1/4
D2
17.5
17.5
mm
D2IN
.689
.689
in
D3
15.9
15.9
mm
D3IN
.626
.626
in
L1
6.5
6.5
mm
L1IN
.256
.256
in
L2
27.5
27.5
mm
L2IN
1.083
1.083
in
CH1
16
16
mm
CH2
8
8
mm
G
-
-
g
GOZ
-
-
oz
WT
Working Temperature
-20 ÷ 80
°C
WTF
Working Temperature
-4 ÷ 176
°F
WP
Working Pressure (max)
20
bar
WPP
Working Pressure (max)
290
psi
TV
Vacuum
-99
kPA
TVH
Vacuum
29"
Hg
CONF1
Conformity
RoHS
AF
Application fields
Pneumatic Equipments for welding, painting, marble and wood processings
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도