AP010043
C Matic
Category Fittings
Push-in Fittings
AP Line - Mix Push-in Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/push_in_fittings/ap_line_mix_push-in_fittings/ap1120-20taper20straight2c20male.prj},{NB=AP010043},{SHA256=2TciV4Jdh4py0ujoXG8gjCh/nSPvuAHShoP2DCcR1Vo=},{INAME=ap010043},{NAME=ap010043},{NNCUSTOM=AP11},{NTCUSTOM=Taper Straight, male},{NBCUSTOM=AP010043},{LINACUSTOM=AP010043},{STEPFILE=AP010043},{PNGFILE=AP11},{DWGFILE=AP11},{CODE=AP010043},{TYPE=AP11 08 38},{MAT=Brass Nickel Plated},{DTUBO=8},{D1=R3/8},{D2=13.9},{D2IN=.547},{L1=11.5},{L1IN=.453},{L2=23.0},{L2IN=.906},{CH1=17},{CH2=6},{G=-},{GOZ=-},{WT=-20 ÷ 80},{WTF=-4 ÷ 176},{WP=20},{WPP=290},{TV=-99},{TVH=29\"},{CONF1=Silicone Free},{CONF2=RoHS},{AF=Pneumatic circuits}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
Code
AP010043
AP010043
TYPE
Type
AP11 08 38
AP11 08 38
MAT
Material
Brass Nickel Plated
DTUBO
Øe Tube
8
8
mm
D1
R3/8
R3/8
D2
13.9
13.9
mm
D2IN
.547
.547
in
L1
11.5
11.5
mm
L1IN
.453
.453
in
L2
23.0
23.0
mm
L2IN
.906
.906
in
CH1
17
17
mm
CH2
6
6
mm
G
-
-
g
GOZ
-
-
oz
WT
Working Temperature
-20 ÷ 80
°C
WTF
Working Temperature
-4 ÷ 176
°F
WP
Working Pressure (max)
20
bar
WPP
Working Pressure (max)
290
psi
TV
Vacuum
-99
kPA
TVH
Vacuum
29"
Hg
CONF1
Conformity
Silicone Free
CONF2
Conformity
RoHS
AF
Application fields
Pneumatic circuits
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도