AP060041
C Matic
Category Fittings
Push-in Fittings
AP Line - Mix Push-in Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/push_in_fittings/ap_line_mix_push-in_fittings/ap1620-20parallel20swivelling20elbow20fitting2c20male.prj},{NB=AP060041},{SHA256=CIJko3/secmseOLpaWESHT65Z9JNVef54d/bxzQSYRs=},{INAME=ap060041},{NAME=ap060041},{NNCUSTOM=AP16},{NTCUSTOM=Parallel Swivelling Elbow fitting, male},{NBCUSTOM=AP060041},{LINACUSTOM=AP060041},{STEPFILE=AP060041},{PNGFILE=AP16},{DWGFILE=AP16},{CODE=AP060041},{TYPE=AP16 08 18},{MAT=Brass chemical Nickel Plated},{DTUBO=8},{D1=G1/8},{D2=14.0},{D2IN=.551},{D3=14.5},{D3IN=.571},{L1=5.0},{L1IN=.197},{L2=18.0},{L2IN=.709},{L3=23.0},{L3IN=.906},{CH=13},{G=20.5},{GOZ=.723},{WT=-20 ÷ 80},{WTF=-4 ÷ 176},{WP=20},{WPP=290},{TV=-99},{TVH=29\"},{CONF1=Silicone Free},{CONF2=RoHS},{AF=Pneumatic circuits}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
Code
AP060041
AP060041
TYPE
Type
AP16 08 18
AP16 08 18
MAT
Material
Brass Chemical Nickel Plated
DTUBO
ØeTube
8
8
mm
D1
G1/8
G1/8
D2
14.0
14.0
mm
D2IN
.551
.551
in
D3
14.5
14.5
mm
D3IN
.571
.571
in
L1
5.0
5.0
mm
L1IN
.197
.197
in
L2
18.0
18.0
mm
L2IN
.709
.709
in
L3
23.0
23.0
mm
L3IN
.906
.906
in
CH
13
13
mm
G
20.5
20.5
g
GOZ
.723
.723
oz
WT
Working Temperature
-20 ÷ 80
°C
WTF
Working Temperature
-4 ÷ 176
°F
WP
Working Pressure (max)
20
bar
WPP
Working Pressure (max)
290
psi
TV
Vacuum
-99
kPA
TVH
Vacuum
29"
Hg
CONF1
Conformity
Silicone Free
CONF2
Conformity
RoHS
AF
Application fields
Pneumatic circuits
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도