H0010130
C Matic
Category Fittings
Push-in Fittings
HP Line - High Pressure Push-in Fittings, 250 bar
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/push_in_fittings/hp_line_high_pressure_push-in_fittings_250_bar/hp11_taper_straight_male.prj},{NB=H0010130},{NAME=H0010130},{CODE=H0010130},{TYPE=HP11 06 M6x1},{MAT=Brass Nickel Plated},{DTUBO=6},{D1=M6x1},{D2=11,5},{D2IN=.453},{L1=8},{L1IN=.315},{L2=28},{L2IN=1.102},{CH1=12},{CH2=2,5},{G=12,8},{GOZ=.452},{WT=-20 ÷ 80},{WTF=-4 ÷ 176},{WP=250},{WPP=3626},{CONF1=RoHS},{AF=Lubrication installations},{NBCUSTOM=H0010130},{NNCUSTOM=HP11},{NTCUSTOM=Taper Straight, male},{LINACUSTOM=H0010130},{STEPFILE=H0010130},{PNGFILE=HP11},{DWGFILE=HP11},{NN=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
NAME
Name
H0010130
H0010130
CODE
Code
H0010130
H0010130
TYPE
Type
HP11 06 M6x1
HP11 06 M6x1
MAT
Material
Brass Nickel Plated
DTUBO
Øe Tube
6
6
mm
D1
M6x1
M6x1
D2
11,5
11,5
mm
D2IN
.453
.453
in
L1
8
8
mm
L1IN
.315
.315
in
L2
28
28
mm
L2IN
1.102
1.102
in
CH1
12
12
mm
CH2
2,5
2,5
mm
G
12,8
12,8
g
GOZ
.452
.452
oz
WT
Working Temperature
-20 ÷ 80
°C
WTF
Working Temperature
-4 ÷ 176
°F
WP
Working Pressure (max)
250
bar
WPP
Working Pressure (max)
3626
psi
CONF1
Conformity
RoHS
AF
Application fields
Lubrication installations
NN
0
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도