MM300030
C Matic
Category Fittings
Push-in Fittings
MM Line - Misting Push-in Fittings, 80 bar Inch-NPT
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/push_in_fittings/mm_line_misting_push-in_fittings_80_bar_inch_npt/mm40_terminal.prj},{NB=MM300030},{NAME=MM300030},{CODE=MM300030},{TYPE=MM40 00 1/4},{MAT=Brass Nickel Plated},{VAR_TUBO=1/4},{D1=12},{D1IN=.472},{L1=19,5},{L1IN=.768},{G=11,9},{OZ=.420},{WT=-20 ÷ 80},{WTF=-4 ÷ 176},{WP=80},{WPP=1160},{CONF1=RoHS},{AF=Misting circuits},{NBCUSTOM=MM300030},{NNCUSTOM=MM40},{NTCUSTOM=Terminal},{LINACUSTOM=MM300030},{STEPFILE=MM300030},{PNGFILE=MM40},{DWGFILE=MM40},{NN=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
NAME
Name
MM300030
MM300030
CODE
Code
MM300030
MM300030
TYPE
Type
MM40 00 1/4
MM40 00 1/4
MAT
Material
Brass Nickel Plated
VAR_TUBO
Øe Tube
1/4
1/4
D1
12
12
mm
D1IN
.472
.472
in
L1
19,5
19,5
mm
L1IN
.768
.768
in
G
11,9
11,9
g
OZ
.420
.420
oz
WT
Working Temperature
-20 ÷ 80
°C
WTF
Working Temperature
-4 ÷ 176
°F
WP
Working Pressure (max)
80
bar
WPP
Working Pressure (max)
1160
psi
CONF1
Conformity
RoHS
AF
Application fields
Misting circuits
NN
0
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도