M0181010
C Matic
Category Fittings
Push-in Fittings
MP Line - Medium Pressure Push-in Fittings, 80 bar
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/push_in_fittings/mp_line_medium_pressure_push-in_fittings_80_bar/mp28_union_elbow.prj},{NB=M0181010},{NAME=M0181010},{CODE=M0181010},{TYPE=MP28 04 04},{MAT=Brass Nickel Plated},{VAR_TUBO=4},{D1=9},{D1IN=.354},{L1=20},{L1IN=.787},{G=15,8},{OZ=.557},{WT=-20 ÷ 80},{WTF=-4 ÷ 176},{WP=80},{WPP=1160},{CONF1=RoHS},{AF=Lubrication installations},{NBCUSTOM=M0181010},{NNCUSTOM=MP28},{NTCUSTOM=Union Elbow},{LINACUSTOM=M0181010},{STEPFILE=M0181010},{PNGFILE=MP28},{DWGFILE=MP28},{NN=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
NAME
Name
M0181010
M0181010
CODE
Code
M0181010
M0181010
TYPE
Type
MP28 04 04
MP28 04 04
MAT
Material
Brass Nickel Plated
VAR_TUBO
Øe Tube
4
4
mm
D1
9
9
mm
D1IN
.354
.354
in
L1
20
20
mm
L1IN
.787
.787
in
G
15,8
15,8
g
OZ
.557
.557
oz
WT
Working Temperature
-20 ÷ 80
°C
WTF
Working Temperature
-4 ÷ 176
°F
WP
Working Pressure (max)
80
bar
WPP
Working Pressure (max)
1160
psi
CONF1
Conformity
RoHS
AF
Application fields
Lubrication installations
NN
0
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도