피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
DTLD17006
CPC – Colder Products
Multi-Line
2 Lines
DTLD Series
Bodies
Powered by
CAD모델 선택
{colder/multi_line/2_lines/dtld_series/bodies/dtld17004_6_asmtab.prj},{NB=DTLD17006},{PN=DTLD17006},{ID=3/8},{CCOLUMN=DTLD17006},{DCOLUMN=3/8\" Dual Hose Barb, Valved, In-Line Coupling Body},{FCOLUMN=DTLD},{GCOLUMN=25},{LCOLUMN=General Purpose},{SCOLUMN=Buna-N},{TCOLUMN=Stainless Steel},{VCOLUMN=32°F},{WCOLUMN=0°C},{XCOLUMN=120°F},{YCOLUMN=48°C},{AECOLUMN=EtO},{ANCOLUMN=Vacuum to 20 psi, 1.38 bar},{AYCOLUMN=Compliant},{AZCOLUMN=Compliant},{BACOLUMN=White ABS},{BBCOLUMN=Natural Acetal},{BCCOLUMN=Blue Acetal},{BDCOLUMN=Stainless Steel},{COLOR=1.00,1.00,1.00,0.00},{PPATH=dtld17004_6_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PN
Part No.
DTLD17006
DTLD17006
ID
Tubing Size
3/8
3/8
인치
CCOLUMN
Product Number
DTLD17006
DTLD17006
DCOLUMN
Product Name
3/8" Dual Hose Barb, Valved, In-Line Coupling Body
3/8" Dual Hose Barb, Valved, In-Line Coupling Body
FCOLUMN
CPC Series
DTLD
GCOLUMN
CPC Bag Quantity
25
LCOLUMN
CPC Category
General Purpose
SCOLUMN
CPC Seal Options ID
Buna-N
TCOLUMN
CPC Valve Spring ID
Stainless Steel
VCOLUMN
CPC Low
32°F
WCOLUMN
CPC Low
0°C
XCOLUMN
CPC High
120°F
YCOLUMN
CPC High
48°C
AECOLUMN
CPC Sterilization Method ID
EtO
ANCOLUMN
CPC Pressure Range
Vacuum to 20 psi, 1.38 bar
AYCOLUMN
REACH
Compliant
Compliant
AZCOLUMN
RoHS
Compliant
BACOLUMN
Main Components
White ABS
White ABS
BBCOLUMN
Valve
Natural Acetal
BCCOLUMN
Thumb Latch
Blue Acetal
Blue Acetal
BDCOLUMN
External Spring
Stainless Steel
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도