SRC4202CB
CPC – Colder Products
Single Line
1/16" Nominal Flow
SRC Series
Coupling Inserts
Powered by
CAD모델 선택
{colder/single_line/1_16_nom_flow/src_series/inserts/src4202cb_asmtab.prj},{NB=SRC4202CB},{PN=SRC4202CB},{ID=1/8},{IDM=3.2},{LL=1.65800},{L1=0.79300},{L2=0.15000},{L3=0.40300},{L4=0.43300},{L5=0.49300},{L6=0.62800},{L7=0.11500},{L8=0.03000},{L9=0.20000},{L10=0.15600},{D1=0.14400},{D2=0.19800},{D3=0.28000},{D4=0.38000},{D5=0.30000},{D6=0.37000},{D7=0.16600},{D8=0.19000},{W=0.50000},{DMAJ=0.43750},{TL=0.37500},{DD=0.09000},{R1=0.05000},{L11=0.43700},{PPATH=src4202cb_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PN
Part No. (Straight Thru)
SRC4202CB
SRC4202CB
ID
Tubing Size
1/8
1/8
인치
IDM
Tubing Size
3.2
3.2
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도