APCD23004
CPC – Colder Products
Single Line
1/4" Nominal Flow
APC Series
Coupling Inserts - Acetal
Powered by
CAD모델 선택
{colder/single_line/1_4_nom_flow/apc_series/inserts/apc23004.prj},{NB=APCD23004},{PN=APCD23004},{ODM=6.4},{IDM=6.4},{L2=0.060},{L3=0.080},{L4=0.440},{L5=0.030},{L6=0.135},{L7=0.050},{L8=0.075},{D2=0.436},{D3=0.402},{D4=0.454},{D5=0.370},{D7=0.500},{D8=0.300},{D9=0.165},{D10=0.180},{R1=0.040},{R2=0.035},{R3=0.170},{H2=0.150},{H3=0.700},{LL1=0.120},{DD1=0.281},{DD2=0.218},{DMAJ=0.3750},{D11=0.310},{H4=0.422},{CP=0.450},{L10=0.250},{ANG=10.000},{DD=0.500},{BPN=APCD23004},{VNVIS=Shutoff},{OD=1/4},{ID=1/4},{NCON=100800},{CCOLUMN=APCD23004},{DCOLUMN=1/4\" Hose Barb Valved Elbow Coupling Insert},{FCOLUMN=APC},{GCOLUMN=25},{LCOLUMN=General Purpose},{SCOLUMN=BUNA-N},{TCOLUMN=Stainless Steel},{VCOLUMN=-40°F},{WCOLUMN=-40°C},{XCOLUMN=180°F},{YCOLUMN=82°C}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PN
Part No.
APCD23004
APCD23004
VNVIS
Valved/Non-Valved
Shutoff
Shutoff
ID
Tubing Size ID
1/4
1/4
인치
IDM
Tubing Size ID
6.4
6.4
mm
CCOLUMN
Product Number
APCD23004
APCD23004
DCOLUMN
Product Name
1/4" Hose Barb Valved Elbow Coupling Insert
1/4" Hose Barb Valved Elbow Coupling Insert
FCOLUMN
CPC Series
APC
GCOLUMN
CPC Bag Quantity
25
LCOLUMN
CPC Category
General Purpose
General Purpose
SCOLUMN
CPC Seal Options ID
BUNA-N
TCOLUMN
CPC Valve Spring ID
Stainless Steel
Stainless Steel
VCOLUMN
CPC Low
-40°F
WCOLUMN
CPC Low
-40°C
XCOLUMN
CPC High
180°F
YCOLUMN
CPC High
82°C
AECOLUMN
CPC Sterilization Method ID
AFCOLUMN
CPC Spillage
ANCOLUMN
CPC Pressure Range
Vacuum to 120 psi, 8.3 bar
AYCOLUMN
REACH
Compliant
Compliant
AZCOLUMN
RoHS
Compliant
Compliant
BACOLUMN
Natural Acetal
Natural Acetal
BBCOLUMN
Natural Acetal
Natural Acetal
BCCOLUMN
BDCOLUMN
N/A
N/A
BECOLUMN
Other
N/A
N/A
MCOLUMN
Material Type
NCOLUMN
Material Finish
NOTE
Note
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도