LC15004
CPC – Colder Products
Single Line
1/4" Nominal Flow
LC Series
Coupling Bodies - Chrome-Plated Brass
Powered by
CAD모델 선택
{colder/single_line/1_4_nom_flow/lc_series/bodies/lc15004_asmtab.prj},{NB=LC15004},{PN=LC15004},{BPN=15004},{VNVIS=Straight Thru},{THR=1/4\" NPT},{DMAJ1=0.5400},{DMIN1=0.4774},{BZE=0.2287},{NG=0.4018},{ID=1/4},{IDM=6.4},{DMAJ=0.6875},{L1=0.500},{L2=0.150},{L3=0.220},{L4=0.500},{D1=0.750},{D2=0.440},{D3=0.187},{D4=0.190},{H1=0.260},{L5=0.060},{L6=0.040},{H2=0.490},{H3=0.570},{R1=0.020},{H4=0.300},{L7=0.120},{L8=0.060},{D5=0.090},{D6=0.050},{L9=0.150},{L=1.000},{D7=0.630},{D8=0.280},{A1=0.500},{A2=0.150},{A3=0.187},{A4=0.050},{CP=0.040},{NCON=100800},{PNCON=2.000},{PPATH=lc15004_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PN
Part No.
LC15004
LC15004
VNVIS
Valved/Non-Valved
Straight Thru
Straight Thru
THR
Thread Size
1/4" NPT
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도