MPC22004TM
CPC – Colder Products
Single Line
1/4" Nominal Flow
MPC Series
Coupling Inserts - ABS
Powered by
CAD모델 선택
{colder/single_line/1_4_nom_flow/mpc_series/inserts/mpc22004tm.prj},{NB=MPC22004TM},{IDM=6.4},{L1=1.300},{L2=0.060},{L3=0.080},{L4=0.300},{L5=0.046},{L6=0.670},{L7=0.075},{L8=0.610},{L9=0.250},{L10=0.020},{D1=0.560},{D2=0.436},{D3=0.332},{D4=0.454},{D5=0.340},{D6=0.370},{D7=0.290},{D8=0.320},{D9=0.478},{D10=0.402},{D11=0.210},{D12=0.500},{R1=0.035},{R2=0.020},{T1=0.050},{T2=0.068},{PN=MPC22004TM},{ID=1/4},{FL=.210},{CCOLUMN=MPC22004TM},{DCOLUMN=1/4\" Hose Barb Non-Valved Coupling Insert},{FCOLUMN=MPC},{GCOLUMN=250},{LCOLUMN=Medical-Grade},{SCOLUMN=Silicone, platinum-cured, USP Class VI, ADCF},{TCOLUMN=},{VCOLUMN=-40°F},{WCOLUMN=-40°C},{XCOLUMN=160°F},{YCOLUMN=71°C},{AECOLUMN=Gamma},{AFCOLUMN=},{ANCOLUMN=Up to 60 psi, 4.1 bar},{AYCOLUMN=Compliant}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PN
Part No. (Straight Thru)
MPC22004TM
MPC22004TM
ID
Tubing Size ID
1/4
1/4
인치
IDM
Tubing Size ID
6.4
6.4
mm
FL
Flow
.210
.210
인치
CCOLUMN
Product Number
MPC22004TM
MPC22004TM
DCOLUMN
Product Name
1/4" Hose Barb Non-Valved Coupling Insert
1/4" Hose Barb Non-Valved Coupling Insert
FCOLUMN
CPC Series
MPC
GCOLUMN
CPC Bag Quantity
250
LCOLUMN
CPC Category
Medical-Grade
SCOLUMN
CPC Seal Options ID
Silicone, platinum-cured, USP Class VI, ADCF
TCOLUMN
CPC Valve Spring ID
VCOLUMN
CPC Low
-40°F
WCOLUMN
CPC Low
-40°C
XCOLUMN
CPC High
160°F
YCOLUMN
CPC High
71°C
AECOLUMN
CPC Sterilization Method ID
Gamma
AFCOLUMN
CPC Spillage
ANCOLUMN
CPC Pressure Range
Up to 60 psi, 4.1 bar
AYCOLUMN
REACH
Compliant
AZCOLUMN
RoHS
Compliant
BACOLUMN
White ABS
BBCOLUMN
BCCOLUMN
BDCOLUMN
BECOLUMN
NA
MCOLUMN
Material Type
NCOLUMN
Material Finish
NOTE
Note
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도