PLCD130M8
CPC – Colder Products
Single Line
1/4" Nominal Flow
PLC Series
Coupling Bodies - Acetal
Powered by
CAD모델 선택
{colder/single_line/1_4_nom_flow/plc_series/bodies/plc13004_asmtab.prj},{NB=PLCD130M8},{PN=PLCD130M8},{ODM=8.0},{IDM=6.0},{N=2.000},{DMAJ=0.6875},{DMAJ1=0.5000},{DMIN=0.4506},{BZE=0.2362},{NG=0.3819},{L2=0.140},{L3=0.816},{L4=0.062},{L5=0.038},{L6=0.150},{L7=0.060},{D1=0.720},{D2=0.545},{D3=0.567},{D4=0.520},{D5=0.438},{D6=0.090},{D7=0.180},{R1=0.030},{H1=0.745},{W=0.748},{D8=0.390},{H2=0.436},{H3=0.420},{R2=0.120},{H4=0.300},{R3=0.087},{L8=0.230},{H5=0.399},{R4=0.094},{A1=0.810},{D9=0.428},{D10=0.276},{D11=0.215},{T1=0.080},{L9=0.440},{L10=0.100},{T2=0.050},{R5=0.385},{A2=0.100},{A3=0.650},{A4=0.400},{A5=0.250},{A6=0.234},{A7=0.266},{D12=0.625},{D13=0.420},{CP=0.600},{NPCON=2.000},{LL3=0.907},{X=1.273},{Y=0.645},{RR1=1.000},{RR2=0.190},{B1=0.667},{B2=0.129}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PN
Part No.
PLCD130M8
PLCD130M8
VNVIS
Valved/Non-Valved
Shutoff
Shutoff
OD
Tubing Size OD
-
-
인치
ODM
Tubing Size OD
8.0
8.0
mm
ID
Tubing Size ID
-
-
인치
IDM
Tubing Size ID
6.0
6.0
mm
CCOLUMN
Product Number
PLCD130M8
PLCD130M8
DCOLUMN
Product Name
8mm PTF Valved In-Line Coupling Body
8mm PTF Valved In-Line Coupling Body
FCOLUMN
CPC Series
PLC
PLC
GCOLUMN
CPC Bag Quantity
25
25
LCOLUMN
CPC Category
General Purpose
General Purpose
SCOLUMN
CPC Seal Options ID
BUNA-N
BUNA-N
TCOLUMN
CPC Valve Spring ID
Stainless Steel
Stainless Steel
VCOLUMN
CPC Low
-40°F
-40°F
WCOLUMN
CPC Low
-40°C
-40°C
XCOLUMN
CPC High
180°F
180°F
YCOLUMN
CPC High
82°C
82°C
AECOLUMN
CPC Sterilization Method ID
AFCOLUMN
CPC Spillage
ANCOLUMN
CPC Pressure Range
Vacuum to 120 psi, 8.3 bar
Vacuum to 120 psi, 8.3 bar
AYCOLUMN
REACH
Compliant
Compliant
AZCOLUMN
RoHS
Compliant
Compliant
BACOLUMN
Natural White Acetal
Natural White Acetal
BBCOLUMN
Natural White Acetal
Natural White Acetal
BCCOLUMN
Stainless Steel
Stainless Steel
BDCOLUMN
Stainless Steel
Stainless Steel
BECOLUMN
Barrel Nickel plated brass PTF nut
Barrel Nickel plated brass PTF nut
MCOLUMN
Material Type
NCOLUMN
Material Finish
NOTE
Note
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도