PLC16005
CPC – Colder Products
Single Line
1/4" Nominal Flow
PLC Series
Coupling Bodies - Acetal
Powered by
CAD모델 선택
{colder/single_line/1_4_nom_flow/plc_series/bodies/plc16004_asmtab.prj},{NB=PLC16005},{PN=PLC16005},{ODM=8.0},{IDM=7.9},{N=2.000},{DMAJ=0.6875},{DMAJ1=0.5000},{DMIN=0.4506},{BZE=0.2362},{NG=0.3819},{L1=0.500},{L2=0.120},{L3=0.120},{L4=0.062},{L5=0.038},{L6=0.150},{L7=0.060},{D1=0.750},{D2=0.600},{D3=0.567},{D4=0.520},{D5=0.438},{D6=0.090},{D7=0.240},{R1=0.030},{H1=0.745},{W=0.748},{D8=0.375},{H2=0.436},{H3=0.420},{R2=0.120},{H4=0.300},{R3=0.087},{L8=0.230},{H5=0.400},{R4=0.094},{A1=0.810},{D9=0.428},{D10=0.276},{D11=0.215},{T1=0.080},{L9=0.450},{L10=0.100},{T2=0.050},{R5=0.385},{A2=0.100},{A3=0.650},{A4=0.150},{A5=0.000},{A6=0.304},{A7=0.240},{D12=0.625},{D13=0.420},{CP=0.600},{NPCON=2.000},{BPN=16005},{VNVIS=Straight Thru},{OD=-},{ID=5/16},{THR=1/4\" BSPT}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PN
Part No.
PLC16005
PLC16005
VNVIS
Valved/Non-Valved
Straight Thru
Straight Thru
ID
Tubing Size ID
5/16
5/16
인치
IDM
Tubing Size ID
7.9
7.9
mm
CCOLUMN
Product Number
DCOLUMN
Product Name
FCOLUMN
CPC Series
GCOLUMN
CPC Bag Quantity
LCOLUMN
CPC Category
SCOLUMN
CPC Seal Options ID
TCOLUMN
CPC Valve Spring ID
VCOLUMN
CPC Low
WCOLUMN
CPC Low
XCOLUMN
CPC High
YCOLUMN
CPC High
AECOLUMN
CPC Sterilization Method ID
AFCOLUMN
CPC Spillage
ANCOLUMN
CPC Pressure Range
AYCOLUMN
REACH
AZCOLUMN
RoHS
BACOLUMN
BBCOLUMN
BCCOLUMN
BDCOLUMN
BECOLUMN
MCOLUMN
Material Type
NCOLUMN
Material Finish
NOTE
Note
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도