PLC21006
CPC – Colder Products
Single Line
1/4" Nominal Flow
PLC Series
Coupling Inserts - Acetal
Powered by
CAD모델 선택
{colder/single_line/1_4_nom_flow/plc_series/inserts/plc21006_asmtab.prj},{NB=PLC21006},{ODM=9.5},{IDM=6.4},{DMAJ=0.6875},{DMAJ1=0.5000},{DMIN=0.6120},{BZE=0.2400},{NG=0.4078},{N=3.000},{L1=1.225},{L2=0.060},{L3=0.080},{L4=0.434},{L5=0.050},{L6=0.675},{L7=0.105},{D1=0.436},{D2=0.371},{D3=0.350},{D4=0.250},{D5=0.218},{D6=0.625},{R1=0.040},{R2=0.035},{W=0.625},{A1=0.560},{LL1=0.130},{DD1=0.281},{DD2=0.218},{A2=0.390},{A3=0.960},{A4=0.300},{A5=0.250},{A6=0.260},{D7=0.625},{D8=0.420},{CP=0.600},{NPCON=2.000},{X=0.965},{PN=PLC21006},{BPN=21006},{VNVIS=Straight Thru},{OD=3/8},{ID=.25},{THR=3/8\" NPT},{NCON=108900},{PPATH=plc21006_asmtpl.prj},{CCOLUMN=PLC21006},{DCOLUMN=3/8\" PTF Non-Valved Elbow Coupling Insert},{FCOLUMN=PLC},{GCOLUMN=25},{LCOLUMN=General Purpose}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PN
Part No.
PLC21006
PLC21006
VNVIS
Valved/Non-Valved
Straight Thru
Straight Thru
OD
Tubing Size OD
3/8
인치
ODM
Tubing Size OD
9.5
mm
ID
Tubing Size ID
.25
인치
IDM
Tubing Size ID
6.4
mm
CCOLUMN
Product Number
PLC21006
PLC21006
DCOLUMN
Product Name
3/8" PTF Non-Valved Elbow Coupling Insert
3/8" PTF Non-Valved Elbow Coupling Insert
FCOLUMN
CPC Series
PLC
GCOLUMN
CPC Bag Quantity
25
LCOLUMN
CPC Category
General Purpose
SCOLUMN
CPC Seal Options ID
BUNA-N
TCOLUMN
CPC Valve Spring ID
N/A
N/A
VCOLUMN
CPC Low
-40°F
WCOLUMN
CPC Low
-40°C
XCOLUMN
CPC High
180°F
YCOLUMN
CPC High
82°C
AECOLUMN
CPC Sterilization Method ID
AFCOLUMN
CPC Spillage
ANCOLUMN
CPC Pressure Range
Vacuum to 120 psi, 8.3 bar
AYCOLUMN
REACH
Compliant
AZCOLUMN
RoHS
Compliant
BACOLUMN
Natural White Acetal
BBCOLUMN
N/A
N/A
BCCOLUMN
BDCOLUMN
BECOLUMN
Barrel Nickel plated brass PTF nut
MCOLUMN
Material Type
NCOLUMN
Material Finish
NOTE
Note
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도