NS2D2202
CPC – Colder Products
Single Line
1/8" Nominal Flow
NS2 Series
Coupling Inserts
Powered by
CAD모델 선택
{colder/single_line/1_8_nom_flow/ns2_series/inserts/ns2d2202.prj},{NB=NS2D2202},{PN=NS2D2202},{ID=1/8},{IDM=3.2},{TT=Hose Barb},{L1=0.80400},{L2=0.06000},{L3=0.03200},{L4=0.13500},{L5=0.29700},{L6=0.13300},{L7=0.11500},{D1=0.64000},{D2=0.45200},{D3=0.45000},{D4=0.46000},{D5=0.20500},{R1=0.02000},{R2=0.03000},{L8=0.27200},{L9=0.10500},{T1=0.14500},{D6=0.54500},{D7=0.40300},{D8=0.26500},{D9=0.36300},{L10=0.04600},{D10=0.16300},{LL=0.45000},{D11=0.22000},{A1=0.15700},{A2=0.13000},{A3=0.15000},{A4=0.00600},{A5=0.09400},{A6=0.10100},{TOL=0.00500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PN
Part No. (Shutoff)
NS2D2202
NS2D2202
ID
Tubing Size ID
1/8
1/8
인치
IDM
Tubing Size ID
3.2
3.2
mm
TT
Termination Type
Hose Barb
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도