HFCD12612
CPC – Colder Products
Single Line
3/8" Nominal Flow
HFC12 Series
Coupling Bodies - Polypropylene
Powered by
CAD모델 선택
{colder/single_line/3_8_nom_flow/hfc12_series/bodies/hfc12_panel_comp_asmtab.prj},{NB=HFCD12612},{ODM=9.5},{PN=HFCD12612},{TUBING=3/8\" OD},{VNVIS=Shutoff},{OD=3/8},{X=12612},{PANELMOUNT=Y},{END=13612},{PPATH=hfc12_asmtpl.prj},{CCOLUMN=HFCD12612},{DCOLUMN=3/8\" Compression Valved Panel Mount Coupling Body},{FCOLUMN=HFC12},{GCOLUMN=10},{LCOLUMN=General Purpose},{SCOLUMN=EPDM},{TCOLUMN=Stainless Steel},{VCOLUMN=32°F},{WCOLUMN=0°C},{XCOLUMN=160°F},{YCOLUMN=71°C},{AECOLUMN=},{AFCOLUMN=},{ANCOLUMN=Vacuum to 60 psi, 4.2 bar},{AYCOLUMN=Compliant},{AZCOLUMN=Compliant},{BACOLUMN=Gray Polypropylene},{BBCOLUMN=Gray Polypropylene},{BCCOLUMN=Dark Gray Polypropylene},{BDCOLUMN=Stainless Steel}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PN
Part No.
HFCD12612
HFCD12612
VNVIS
Valved/Non-Valved
Shutoff
Shutoff
OD
Tubing Size OD
3/8
3/8
인치
ODM
Tubing Size OD
9.5
9.5
mm
CCOLUMN
Product Number
HFCD12612
HFCD12612
DCOLUMN
Product Name
3/8" Compression Valved Panel Mount Coupling Body
3/8" Compression Valved Panel Mount Coupling Body
FCOLUMN
CPC Series
HFC12
GCOLUMN
CPC Bag Quantity
10
LCOLUMN
CPC Category
General Purpose
SCOLUMN
CPC Seal Options ID
EPDM
EPDM
TCOLUMN
CPC Valve Spring ID
Stainless Steel
Stainless Steel
VCOLUMN
CPC Low
32°F
WCOLUMN
CPC Low
0°C
XCOLUMN
CPC High
160°F
YCOLUMN
CPC High
71°C
AECOLUMN
CPC Sterilization Method ID
AFCOLUMN
CPC Spillage
ANCOLUMN
CPC Pressure Range
Vacuum to 60 psi, 4.2 bar
AYCOLUMN
REACH
Compliant
AZCOLUMN
RoHS
Compliant
BACOLUMN
Gray Polypropylene
BBCOLUMN
Gray Polypropylene
Gray Polypropylene
BCCOLUMN
Dark Gray Polypropylene
BDCOLUMN
Stainless Steel
BECOLUMN
Compression nut,gripper,ferrule and panel nut:polypropylene;EPDM panel mount gasket
MCOLUMN
Material Type
NCOLUMN
Material Finish
NOTE
Note
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도