LQ2D4604BLU
CPC – Colder Products
Single Line
3/8" Nominal Flow
LQ2 Series
Coupling Inserts
Powered by
CAD모델 선택
{colder/single_line/3_8_nom_flow/lq2_series/inserts/lq2d4604.prj},{NB=LQ2D4604BLU},{PN=LQ2D4604BLU},{ID=0.250},{R=0.000},{G=0.000},{B=1.000},{D1=0.255},{D2=0.55500},{D3=0.56250},{D4=0.35000},{L1=0.917},{L2=0.149},{L3=0.074},{L4=0.03800},{LL1=0.36000},{LL2=0.08000},{LL3=0.43200},{LL4=0.30000},{LL5=0.03000},{LL6=0.09000},{LL7=0.10000},{DD1=0.34500},{DD2=0.33000},{DD3=0.25000},{DD4=0.24000},{DD5=0.15000},{R1=0.20000},{R2=0.06000},{X1=0.48666},{X2=0.70135},{X3=0.80803},{X4=0.93210},{A1=0.05500},{A2=0.13500},{A3=0.51600},{A4=0.05500},{A5=0.13000},{D5=0.37200},{D6=0.27000},{L5=0.47000},{NO=2.00000},{L6=0.56800},{L7=0.20000},{L8=0.06250},{D7=0.26000},{D8=0.35500},{D9=0.13500},{D10=0.14000},{W=0.56250},{RR=0.31000},{DMAJ=0.43750},{R3=0.03600},{DMAJ2=0.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PN
Part No.
LQ2D4604BLU
LQ2D4604BLU
THD
UNC
UNC
CCOLUMN
Product Number
LQ2D4604BLU
LQ2D4604BLU
DCOLUMN
Product Name
1/4" SAE Valved Liquid Cooling Coupling Insert, Cool Blue
1/4" SAE Valved Liquid Cooling Coupling Insert, Cool Blue
FCOLUMN
CPC Series
LQ
GCOLUMN
CPC Bag Quantity
10
LCOLUMN
CPC Category
General Purpose
General Purpose
SCOLUMN
CPC Seal Options ID
EPDM
TCOLUMN
CPC Valve Spring ID
Stainless Steel
VCOLUMN
CPC Low
0°F
WCOLUMN
CPC Low
-17°C
XCOLUMN
CPC High
240°F
YCOLUMN
CPC High
115°C
AFCOLUMN
CPC Spillage
<br> ≤0.015 cc per disconnect at 0 psi and<br> ≤0.063 cc per disconnect rated at 200 psi;<br> ≤0.063 cc per connect
<br> ≤0.015 cc per disconnect at 0 psi and<br> ≤0.063 cc per disconnect rated at 200 psi;<br> ≤0.063 cc per connect
ANCOLUMN
CPC Pressure Range
Vacuum to 200 psi, 13.8 bar
AYCOLUMN
REACH
Compliant
Compliant
AZCOLUMN
RoHS
Compliant
Compliant
BACOLUMN
Main Components
Chrome Plated Brass
Chrome Plated Brass
BBCOLUMN
Valve
Blue Colored Polysulfone
Blue Colored Polysulfone
BECOLUMN
Other
Black LDPE Protective Caps and Polysulfone Retainer
Black LDPE Protective Caps and Polysulfone Retainer
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도