MPX17803
CPC – Colder Products
Single Line
3/8" Nominal Flow
MPX Series
Coupling Bodies - Polycarbonate
Powered by
CAD모델 선택
{colder/single_line/3_8_nom_flow/mpx_series/bodies/mpx17803_asmtab.prj},{NB=MPX17803},{IDM=12.7},{L1=1.070},{L2=0.445},{H1=1.060},{R1=0.050},{D1=0.800},{R2=0.550},{R3=0.500},{R4=0.150},{L3=0.380},{H2=0.185},{L4=0.745},{H3=0.579},{T1=0.093},{T2=0.045},{L5=0.500},{H4=0.435},{T3=0.132},{H5=0.797},{A1=0.890},{A2=0.410},{DD1=0.610},{DD2=0.560},{D3=0.880},{D4=0.820},{D5=0.735},{DD=0.500},{L6=0.060},{L7=0.075},{L8=0.950},{PN=MPX17803},{ID=1/2},{FL=.500},{PPATH=mpx17803_asmtpl.prj},{CCOLUMN=MPX17803},{DCOLUMN=1/2\" Hose Barb Non-Valved Coupling Body},{FCOLUMN=MPX},{GCOLUMN=250},{LCOLUMN=Medical-Grade, Bioprocessing},{SCOLUMN= },{TCOLUMN= },{VCOLUMN=-40°F},{WCOLUMN=-40°C},{XCOLUMN=250°F},{YCOLUMN=121°C},{AECOLUMN=Gamma, autoclave},{AFCOLUMN= }
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PN
Part No.
MPX17803
ID
Tubing Size ID
1/2
인치
IDM
Tubing Size ID
12.7
mm
CCOLUMN
Product Number
MPX17803
DCOLUMN
Product Name
1/2" Hose Barb Non-Valved Coupling Body
FCOLUMN
CPC Series
MPX
GCOLUMN
CPC Bag Quantity
250
LCOLUMN
CPC Category
Medical-Grade, Bioprocessing
SCOLUMN
CPC Seal Options ID
TCOLUMN
CPC Valve Spring ID
VCOLUMN
CPC Low
-40°F
WCOLUMN
CPC Low
-40°C
XCOLUMN
CPC High
250°F
YCOLUMN
CPC High
121°C
AECOLUMN
CPC Sterilization Method ID
Gamma, autoclave
AFCOLUMN
CPC Spillage
ANCOLUMN
CPC Pressure Range
Up to 60 psi, 4.1 bar
AYCOLUMN
REACH
AZCOLUMN
RoHS
BACOLUMN
Purple tint polycarbonate
BBCOLUMN
BCCOLUMN
White polycarbonate
BDCOLUMN
BECOLUMN
MCOLUMN
Material Type
NCOLUMN
Material Finish
NOTE
Note
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도