NS6D13008
CPC – Colder Products
Single Line
3/8" Nominal Flow
NS6 Series
Coupling Bodies - Polypropylene
Powered by
CAD모델 선택
{colder/single_line/3_8_nom_flow/ns6_series/bodies/ns6d13008_asmtab.prj},{NB=NS6D13008},{ODM=12.7},{DMAJ=0.75000},{DMIN=0.70100},{BZE=0.32000},{L=2.18500},{L1=0.59600},{H1=0.50500},{R1=0.15000},{L2=0.83800},{H2=0.68802},{L3=1.51100},{L4=1.79500},{L5=0.75000},{R2=0.05000},{R3=0.06000},{D=1.31000},{D1=1.07582},{D2=0.78700},{A1=0.46000},{A2=0.39000},{A3=0.22000},{D3=1.00000},{D4=0.78000},{H3=0.73504},{T=0.11000},{L6=0.26020},{L7=0.18014},{H4=0.62548},{L8=0.78560},{H5=0.82146},{R4=0.30023},{T1=0.01000},{D5=1.03400},{D6=1.10000},{T2=0.16000},{W=1.00000},{R5=0.08000},{LL=0.65000},{R6=0.07000},{D7=0.67000},{L9=0.82000},{D8=0.52500},{D9=0.37500},{B1=0.12000},{B2=0.84000},{B3=0.17000},{B4=0.88100},{B5=0.92891},{B6=1.05700},{W2=0.94000},{R7=0.09400},{B7=0.15000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PN
Part No. (Shutoff)
NS6D13008
OD
Tubing Size OD
1/2
인치
ODM
Tubing Size OD
12.7
mm
TT
Termination Type
Compression
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도