STC1700100
CPC – Colder Products
Specialty/Other
Specialty Couplings
Steam-Thru Series
Powered by
CAD모델 선택
{colder/specialty_other/specialty_couplings/stc_series/stc1700000.prj},{NB=STC1700100},{PN=STC1700100},{L1=0.61000},{L2=0.25000},{L3=0.08005},{L4=0.32000},{L5=1.44600},{D1=0.44000},{D2=0.39500},{D3=1.02100},{D4=1.20800},{D5=1.12900},{D6=0.60000},{R1=0.03000},{L6=0.63000},{L7=0.04000},{L8=0.04000},{D7=1.21000},{D8=1.00000},{D9=0.97100},{L9=0.65800},{D10=0.84100},{T1=0.05900},{D11=0.86000},{T2=0.32100},{T3=0.09500},{T4=0.15700},{T5=0.06000},{L10=0.89100},{L11=0.78000},{L12=0.18000},{T6=0.17800},{L13=1.02100},{L14=1.01100},{H1=0.13000},{R2=0.12000},{A1=2.03500},{A2=0.07000},{A3=0.56100},{A4=0.11900},{A5=0.86600},{A6=0.16000},{A7=0.76000},{A8=0.14500},{A9=1.03100},{A10=0.98100},{A11=0.73100},{A12=0.82300},{R3=0.03000},{B1=3.25000},{B2=1.40000},{B3=0.98100}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
TT
Termination Type
3/4"x 3/4" Sanitary x 3/8" HB
3/4"x 3/4" Sanitary x 3/8" HB
A
1.20 (30.5)
B
2.00 (50.8)
C
0.60 (15.2)
0.60 (15.2)
D
4.80 (121.9)
4.80 (121.9)
E
4.15 (105.4)
4.15 (105.4)
CCOLUMN
Product Number
STC1700100
STC1700100
DCOLUMN
Product Name
3/8" Hose Barb x 3/4" x 3/4" Sanitary SIP Connector
3/8" Hose Barb x 3/4" x 3/4" Sanitary SIP Connector
FCOLUMN
CPC Series
Steam-Thru Connections
GCOLUMN
CPC Bag Quantity
5
LCOLUMN
CPC Category
Bioprocessing
SCOLUMN
CPC Seal Options ID
Silicone, platinum-cured, USP Class VI, ADCF
TCOLUMN
CPC Valve Spring ID
NA
VCOLUMN
CPC Low
39°F
WCOLUMN
CPC Low
4°C
XCOLUMN
CPC High
104°F
YCOLUMN
CPC High
40°C
AECOLUMN
CPC Sterilization Method ID
Gamma, SIP process
AFCOLUMN
CPC Spillage
ANCOLUMN
CPC Pressure Range
AYCOLUMN
REACH
AZCOLUMN
RoHS
BACOLUMN
Natural Polysulfone
BBCOLUMN
NA
BCCOLUMN
NA
BDCOLUMN
NA
BECOLUMN
PC Removable Sleeve
MCOLUMN
Material Type
NCOLUMN
Material Finish
NOTE
Note
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도