CONEXA C-LE 12 LM KEG
Conexa
DIN Verschraubungen
Nicht einstellbare Stutzen
Powered by
CAD모델 선택
{conexa/1_din_vers/1_4_nicht_einstellbar/c_le_m_keg_asmtab.prj},{NB=C-LE 12 LM KEG},{BEZ1=LE 12 LM KEG},{AUS=Set},{MAT=C},{BAU=L},{PN=315},{D1=12},{T=M16x1,5 keg.},{D3=10.0},{D4=9.0},{L1=24},{L2=17.0},{L3=28},{L4=32},{S1=17},{S2=22},{PPATH=assemblies/le_m_keg_asmtpl.prj},{KGEINZEL=6.1},{KGM=2.4}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BESTNR
Part-No.
C-LE 12 LM KEG
C-LE 12 LM KEG
AUS
Model
Set
Individual
Set
Individual
MAT
Surface
Stainless steel 1.4571
Steel
Stainless steel 1.4571
Steel
BAU
Series
L
L
PN
Pressure
315
315
bar
D1
Diameter
12
12
mm
T
Thread
M16x1,5 keg.
M16x1,5 keg.
D3
Diameter
10.0
10.0
mm
D4
Diameter
9.0
9.0
mm
L1
Length
24
24
mm
L2
Length
17.0
17.0
mm
L3
Length
28
28
mm
L4
Length
32
32
mm
S1
Width across flats
17
17
mm
S2
Width across flats
22
22
mm
KG
Weight
10.9
10.9
kg/100 St.
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도