CONEXA C-TE 42 LM
Conexa
DIN Verschraubungen
Nicht einstellbare Stutzen
Powered by
CAD모델 선택
{conexa/1_din_vers/1_4_nicht_einstellbar/c_te_m_asmtab.prj},{NB=C-TE 42 LM},{BEZ1=TE 42 LM},{AUS=Set},{MAT=C},{BAU=L},{PN=160},{D1=42},{T=M48x2},{NDM=48.000},{KDM=45.546},{NDM1=52.000},{KDM1=49.546},{P=2.000},{D3=36},{D4=36},{D5=55},{L1=51},{L2=40.0},{L3=39},{L4=22},{L5=63},{S1=50},{S2=60},{D6=46.0000},{D7=45.0000},{L6=13.3111},{L7=4.3007},{L8=17.4548},{L9=39.4603},{L10=11.2583},{L11=30.9885},{L12=4.6487},{L13=0.5000},{R1=168.0000},{R2=135.0000},{PPATH=assemblies/c_te_m_asmtpl.prj},{KGEINZEL=78.8},{KGM=21.6}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BESTNR
Part-No.
C-TE 42 LM
C-TE 42 LM
AUS
Design
Set
Individual
Set
Individual
MAT
Surface
Stainless steel 1.4571
Steel
Stainless steel 1.4571
Steel
BAU
Series
L
L
PN
Pressure
160
160
bar
D1
Diameter
42
42
mm
T
Thread
M48x2
M48x2
D3
Diameter
36
36
mm
D4
Diameter
36
36
mm
D5
Diameter
55
55
mm
L1
Length
51
51
mm
L2
Length
40.0
40.0
mm
L3
Length
39
39
mm
L4
Length
22
22
mm
L5
Length
63
63
mm
S1
Width across flats
50
50
mm
S2
Width across flats
60
60
mm
KG
Weight
122.0
122.0
kg/100 St.
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도